schmersal_s_icon.png

ZS 232-02-I-2888

品番: 133033074

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
  • ネジ端子式
  • 熱可塑性樹脂性ケース

注文データ

Product type description

ZS 232-02-I-2888

部品番号(注文番号)

133033074

EAN(欧州部品番号)

8905236100345

eCl@ss番号、バージョン12.0

27-27-06-01

eCl@ss番号、バージョン11.0

27-27-06-01

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-06-01

ETIM番号、バージョン7.0

EC000030

ETIM番号、バージョン6.0

EC000030

一般データ

規格

EN IEC 60947-5-1

ハウジング 材質

グラスファイバー強化熱可塑性樹脂

カバーの材質

Glass-fibre, reinforced thermoplastic

プランジャー 材質

Stainless steel (V2A)

一般データ - 仕様

NC接点の数

2

機械的データ

動作エレメント

プランジャー

機械的寿命、最小

20,000,000 操作

作動力

9 N

Contact opening

2 x 2 mm

作動速度

10 mm/min

注意(切り替え時間)

動作速度による切り替え時間

機械的データ - 電気機械式

端子 コネクター

ネジ端子

ケーブル断面積, 最大

2.5 mm²

環境条件

保護等級

IP40

使用周囲温度

-30 ... +80 °C

環境条件 - 絶縁値

定格絶縁電圧

500 V

定格インパルス耐電圧

6 kV

汚染度

3

電気的データ

熱試験電流

10 A

使用カテゴリー AC-15

230 VAC

使用カテゴリー AC-15

4 A

使用カテゴリー DC-13

24 VDC

使用カテゴリー DC-13

1 A

スイッチ原理

セルフクリーニング接点によるスナップアクション

バウンス時間、最大

3 ms

開閉頻度

5,000 /h

切り替え時間、最大

5 ms

接点材質、電気的

Silver (AgNi 15)

Switch travel diagram


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/04/05 2:38