schmersal_s_icon.png

ZS 232-02-I-2888

Codice prodotto: 133033074

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati
  • Ponticelli di contatti galvanicamente separati
  • collegamento a vite
  • Custodia in plastica

Dati per l'ordine

Codice

ZS 232-02-I-2888

Codice articolo (codice d'ordine)

133033074

EAN (European Article Number)

8905236100345

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Dati generali

Prescrizioni

EN IEC 60947-5-1

Materiale della custodia

materiale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro

Materiale dell'coperchio

Glass-fibre, reinforced thermoplastic

Materiale perno

Stainless steel (V2A)

Dati generali - Caratteristiche

quantità di contatti d'apertura

2

Dati meccanici

Elemento di azionamento

Pistone

Durata meccanica, minimo

20.000.000 manovre

Forza di azionamento

9 N

Ampiezza apertura contatti

2 x 2 mm

Velocità di azionamento

10 mm/min

Nota (Tempo di commutazione)

Tempo di commutazione a seconda della velocità di azionamento

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Connettore di collegamento

Morsetti a vite

Sezione di collegamento, massimo

2,5 mm²

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP40

Temperatura ambiente

-30 ... +80 °C

Condizioni ambientali - Valori di isolamento

Tensione d'isolamento nominale

500 V

Resistenza alla tensione impulsiva nominale

6 kV

Grado di inquinamento secondo VDE 0100

3

Dati elettrici

Corrente termica continua

10 A

Categoria d'utilizzo AC-15

230 VAC

Categoria d'utilizzo AC-15

4 A

Categoria d'utilizzo DC-13

24 VDC

Categoria d'utilizzo DC-13

1 A

principio di comando

Commutazione rapida con contatto autopulente

Durata rimbalzo, massimo

3 ms

Frequenza di commutazione

5.000 /h

Tempo di commutazione, massimo

5 ms

Materiale dei contatti, elettrici

Silver (AgNi 15)

Diagramma della corsa di azionamento


Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 25.04.2025, 08:19