schmersal_s_icon.png

ZS 232-02-I-2888

Código do item: 133033074

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados
  • pontes de contacto separadas galvanicamente
  • Conexão por parafuso
  • Invólucro em termoplástico

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

ZS 232-02-I-2888

Número de artigo (Número de encomenda)

133033074

EAN (European Article Number)

8905236100345

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-06-01

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-06-01

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-06-01

Número ETIM, versão 7.0

EC000030

Número ETIM, versão 6.0

EC000030

Propriedades globais

Instruções

EN IEC 60947-5-1

Material do invólucro

Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro

Material da tampa

Glass-fibre, reinforced thermoplastic

Material do êmbolo

Aço inoxidável (V2A)

Propriedades globais - Características

Número de normalmente fechados

2

Dados mecânicos

Elemento de atuação

Pinos de pressão

Mínima resistência mecânica

20.000.000 comutações

Força de acionamento

9 N

Extensão da abertura dos contatos

2 x 2 mm

Velocidade de atuação:

10 mm/min

Orientação (Tempos de comutação)

Tempo de comutação correspondente à velocidade de acionamento

Dados mecânicos - dimensões

Conexão, conector

Bornes com rosca

Secção máxima dos cabos de conexão,

2,5 mm²

Ambiente

Tipo de proteção

IP40

Temperatura ambiente

-30 ... +80 °C

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Medição de isolação da tensão

500 V

Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima

6 kV

Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 0100

3

Dados elétricos

Corrente de ensaio térmico

10 A

Categoria de aplicação AC-15

230 VAC

Categoria de aplicação AC-15

4 A

Categoria de aplicação DC-13

24 VDC

Categoria de aplicação DC-13

1 A

Princípio de comutação

Comutação de ação rápida com contato por atrito

Duração do impacto, máximo

3 ms

Frequência de comutação

5.000 /h

Tempo de comutação, máximo

5 ms

Material dos contatos, elétrico

Silver (AgNi 15)

Diagrama das comutações


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 01/04/2025 00:48