产品图片

AZM 161SK-12/12RK-024

  • 6 触点
  • 双绝缘
  • 长寿命
  • 热塑外壳
  • 大配线室
  • 手动解锁
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • 电缆进口 4 M 16 x 1.5
  • 联锁保护防止不正确锁定
订货数据
产品描述
AZM 161SK-12/12RK-024
商品编号(订购编号)
101164207
EAN (European Article Number)
4030661205144
eCl@ss number, Version 9.0
27-27-26-03
认证
证书
cULus
CCC
EAC
总体数据
产品名称
AZM 161
标准
EN 60947-5-1
BG-GS-ET-19
作用原理
机电
外壳材料
塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭
触点材料,电气
毛重
415 g
总体数据 - 产品特性
通电解锁
手动解锁
操动方向数量
3
辅助触点数量
2
安全触点数量
4
安全评估
标准
ISO 13849-1
任务时间
20 年
安全评估 - 安全输出
B10d 常闭触点(NC)
2,000,000 操作
B10d 常开触点(NO)
1,000,000 操作
机械参数
机械寿命,最少
1,000,000 操作
操动方向上的操动件动作
5.5 mm
合型力,符合ISO 14119 Fzh
2,000 N
锁定力
30 N
肯定断开行程
10 mm
肯定断开操作力,最小
20 N
操动速度,最大
2 m/s
Mechanical data - Connection technique
终端连接器
螺丝端子
线缆截面,最小
1 x 0.25 mm²
电缆截面,最大
1 x 1.5 mm²
注(电缆截面)
所有的电缆截面表示包括了导线和线耳
机械参数 - 尺寸
传感器高度
90 mm
传感器长度
30 mm
传感器宽度
130 mm
环境条件
防护等级
IP 67 依据IEC/EN 60529
环境温度,最小
-25 °C
环境温度,最大
+60 °C
Ambient conditions - Insulation value
额定冲击耐受电压
4 kV
电气参数
热测试电流
6 A
24
依据EN 60947-5-1额定短路电流
1,000 A
电力功率消耗,最大
10 W
开关元件
NO触点,NC触点
开关原理
蠕变电路元件
开关频率
1,000 /h
电气参数 - 安全触点
Voltage, Utilisation category AC15
230 VAC
Current, Utilisation category AC-15
4 A
Voltage, Utilisation category DC13
24 VDC
Current, Utilisation category DC13
2.5 A
电气参数 - 辅助触点
Voltage, Utilisation category AC15
230 VAC
Current, Utilisation category AC-15
4 A
Voltage, Utilisation category DC13
24 VDC
Current, Utilisation category DC13
2.5 A
其他数据
备注(应用)
滑动安全门
可拆卸防护门
铰链式安全防护装门
发货范围
包含在发货中
操动件需单独订货
Notes
注(手动解锁)
用于维护,安装,等等
使用M5三角钥匙来进行手动解锁,可作为附件
语言条件
若所选的语言中没有可用的文档,则默认使用英文版本。
下载最新版本的Adobe Reader
开关行程图
产品图片

开关行程图信息
触点关闭
常开触点
设置范围
锁定点
肯定断开路径/角度
常开触点可调范围
常闭触点可调范围
行程后
所示的闭合和开启触点的切换路线可以转换为其他触点组合。

图表
产品图片

图表信息
肯定断开常闭触点
操动
未操动
常开触点
常闭触点

AZM 161-B1
101145117 AZM 161-B1

  • 直操动件
  • 特别适合滑动门


AZM 161-B1E
101144416 AZM 161-B1E

  • 直操动件
  • 特别适合滑动门


AZM 161-B1ES
101171859 AZM 161-B1ES

  • 直操动件
  • 特别适合滑动门


AZM 161-B1F
101175431 AZM 161-B1F

  • 直操动件
  • 特别适合滑动门


AZM 161-B1S
101171125 AZM 161-B1S

  • 直操动件
  • 特别适合滑动门


AZM 161-B1-2053 带钢珠锁定
101173089 AZM 161-B1-2053 带钢珠锁定

  • Straight actuator
  • Particularly suitable for sliding doors
  • adjustable ball latch


AZM 161-B1-1747 带保持磁铁
101164100 AZM 161-B1-1747 带保持磁铁

  • Straight actuator with magnetic latch
  • Particularly suitable for sliding doors


AZM 161-B1-2177 带中心定位
101176642 AZM 161-B1-2177 带中心定位

  • Straight actuator with centering guide
  • Particularly suitable for sliding doors


AZM 161-B6
101144420 AZM 161-B6

  • 非常小的操动半径

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 伍珀塔尔
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 532021-01-21T05:59:53+01:000501Europe/BerlinThu, 21 Jan 2021 05:59:53 +010053amThursday.21am31Europe/BerlinCET5901Europe/BerlinJanuary2021Thu, 21 Jan 2021 05:59:53 +010001am31