产品图片

AZM 161-B1-2177 带中心定位

  • Straight actuator with centering guide
  • Particularly suitable for sliding doors
订货数据
产品描述
AZM 161-B1-2177 MIT ZENTRIERHILFE
商品编号(订购编号)
101176642
EAN (European Article Number)
4030661307169
eCl@ss number, Version 9.0
27-27-26-06
总体数据
产品名称
直操动件B1-2177,带中心对准
毛重
21.2 g
机械参数
操动半径,最小
150 mm
操动件
直式
硬性
Notes
注(通用)
铰链门上的最小操动半径与操动件的平面保持一致,为150 mm
操动件窄边旋转防护系统上的最小操动半径为 180 mm

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 伍珀塔尔
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 052021-01-27T10:19:05+01:001001Europe/BerlinWed, 27 Jan 2021 10:19:05 +010005amWednesday.27am31Europe/BerlinCET1901Europe/BerlinJanuary2021Wed, 27 Jan 2021 10:19:05 +010001am31