产品图片

AZM 161-B6-2177 带中心定位

  • 非常小的操动半径
订货数据
产品描述
AZM 161-B6-2177 MIT ZENTRIERHILFE
商品编号(订购编号)
101174113
EAN (European Article Number)
4030661303291
eCl@ss number, Version 9.0
27-27-26-06
总体数据
产品名称
直操动件B6-2177,带中心对准
毛重
35 g
机械参数
操动半径,最小
95 mm
操动件
可调
Notes
注(通用)
通过操动件宽边的旋转防护系统上的最小操动半径 95 mm,可用AF 2.5 mm六角扳手调整“b”
通过操动件窄边的旋转防护系统上的最小操动半径 95 mm,可用六角扳手AF 2.5 mm调整“b”

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 伍珀塔尔
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 522021-01-27T11:44:52+01:001101Europe/BerlinWed, 27 Jan 2021 11:44:52 +010052amWednesday.27am31Europe/BerlinCET4401Europe/BerlinJanuary2021Wed, 27 Jan 2021 11:44:52 +010001am31