AKTUATOR AZ 335/355-B1
Artikelnummer:
101159363
AKTUATOR AZ 335/355-B1
Artikelnummer:
101159363
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed) |
Leveres ikke længere! |
Produkttypebetegnelse |
AKTUATOR AZ 335/355-B1 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101159363 |
EAN (European Article Number) |
4030661291697 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Globale egenskaber
Bruttovægt |
30 g |
Mekaniske data
Aktiveringsradius, minimum |
100 mm |
Aktuator |
lige |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
Hængslets akse bør være 52,7 mm over sikkerhedsafbryderens overkant, og på samme niveau. mindste aktiveringsradius på hængslede afskærmninger hen ad aktuatorens smalle side 700 mm mindste aktiveringsradius på hængslede afskærmninger i linje med aktuatorens niveau 900 mm |
Sprog filter
Datablad
Monterings- og tilslutningsinstrukser
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, aktuator
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 05.07.2024 04.25