AZM40Z-I2-ST-1P2P-PH
AZM40Z-I2-ST-1P2P-PH
Produkttypebetegnelse: AZM40(1)-(2)-ST-1P2P-(3) |
(1) | |
Z | Beskyttelseslåsning overvåget > |
B | Aktuator overvåget |
(2) | |
uden | Standard kodet |
I1 | Individuel kodning |
I2 | Individuel kodning, kan genindlæres |
(3) | |
uden | Forsænkede boringer til skruer m. forsænket hoved (standard) |
PH | Plant hus til overnstående skruer |
- Lille, flad konstruktion
- 119,5 mm x 40 mm x 20 mm
- Høj holdekraft 2000 N
- Holdekraft 40 N
- Manipulationsbeskyttelse med RFID-teknologi, som dækker behovet
- Individuelt kodede versioner med kodningstrin højt iht. ISO 14119
- kun én version til dreje- og skydedøre
- Aktuator kan aktueres trinløst indenfor en vinkel på 180 grader
- Symmetrisk konstruktion, skruet på begge sider
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
AZM40Z-I2-ST-1P2P-PH |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103037335 |
EAN (European Article Number) |
4030661543758 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Godkendelser - Forskrifter
Godkendelser |
TÜV cULus FCC IC ANATEL |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
generel information |
Individuel kodning, flere lærbare |
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119 |
høj |
Aktivt princip |
RFID |
Frequency band RFID |
125 kHz |
Transmitter output RFID, maximum |
-6 dB/m |
Materiale til kapsling |
Light alloy die cast and plastic (glass-fibre reinforced thermoplastic) |
Reaktionstid, maksimum |
100 ms |
Længde af risiko, maksimum |
200 ms |
Indgangens reaktionstid, maksimum |
1,5 ms |
Bruttovægt |
303 g |
Generelle data - egenskaber
Beskyttelseslåsning overvåget |
Ja |
Rest |
Ja |
Manuel reset |
Ja |
Kortslutningsregistrering |
Ja |
Kortslutningsregistrering |
Ja |
Serieforbundet |
Ja |
Sikkerhedsfunktionerne |
Ja |
Integreret display, status |
Ja |
Antal sikkerhedskontakter |
2 |
Klassifikation
At standardisere, Forskrifter |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Sikkerhedsanalyse - Låsefunktion
Performance Level, til |
e |
Kontrolkategori |
4 |
PFH-værdi |
1,10 x 10⁻⁹ /h |
PFD-værdi |
8,90 x 10⁻⁵ |
Safety Integrity Level (SIL), egnet i |
3 |
Brugstid |
20 År |
Sikkerhedsanalyse - Spærrefunktion
Performance Level, til |
d |
Kontrolkategori |
2 |
PFH-værdi |
3,00 x 10⁻⁹ /h |
PFD-værdi |
2,40 x 10⁻⁴ |
Safety Integrity Level (SIL), egnet i |
2 |
Brugstid |
20 År |
Mekaniske data
Låsningsprincip |
bistabil |
Mechanical life, locking cycles |
1.000.000 koblinger |
Mechanical life, actuator cycles |
200.000 koblinger |
Låsestyrke til EN ISO 14119 |
2.000 N |
Låsestyrke, maksimum |
2.600 N |
Holdekraft |
40 N |
Note (Latch force) |
+/- 25% |
Aktiveringshastighed, maksimum |
0,5 m/s |
Fastgørelse |
Monteringshuller plan |
Version af monteringsskruer |
2x M5 |
Tightening torque of the fixing screws, minimum |
4 Nm |
Til- |
6 Nm |
Note |
Observe the maximum tightening torque of the fixing screws used. |
Mekaniske data - Skifte afstande i henhold til EN IEC 60947-5-3
Sikret afbryderdistance ON |
1 mm |
Sikret afbryderdistance OFF |
8 mm |
Mekaniske data - Tilslutning
Length of sensor chain, maximum |
30 m |
Note (length of the sensor chain) |
Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current |
Note (series-wiring) |
Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD |
Tilslutning, Stik |
Forbindelse M12, 8-polet, A-kodet |
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler |
119,5 mm |
Bredde på føler |
40 mm |
Højde på føler |
20 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP67 IP66 |
Ambient temperature |
+0 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
Relativ fugtighed, maksimum |
93 % |
Bemærk (relativ fugtighed) |
ikke kondenserende ingen overisning |
Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, amplitude 1 mm |
Modstand over for slag |
30 g / 11 ms |
Beskyttelsestal |
III |
Tilladt opstillingshøjde over NN, maksimum |
2.000 m |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
32 VDC |
Fastsat impulsmodstandsspænding |
0,8 kV |
Overspændingskategori |
III |
Grad af forurening iht. VDE 0100 |
3 |
Elektrisk data
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % |
No-load supply current I0, typical |
100 mA |
Current consumption magnet at switching moment, peak |
600 mA / 100 ms |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Forsyningsstrøm |
1.200 mA |
Betinget kortslutningsstrøm iht. EN 60947-5-1 {A} |
100 A |
External wire and device fuse rating |
2 A gG |
Forsinkelse, maksimal |
4.000 ms |
Afbryderfrekvens, maksimum |
0,25 Hz |
Utilisation category DC-12 |
24 VDC / 0,05 A |
Elektriske data, maksimum |
2 A |
Elektrisk data - Solenoidkontrol IN
Betegnelse, Magnetaktivering |
IN |
Omkoblingstærskler til magnetindgange |
-3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High) |
Magnet switch-on time |
100 % |
Test pulse duration, maximum |
5 ms |
Test pulse interval, minimum |
40 ms |
Klassificering ZVEI CB24I, sænkning |
C0 |
Klassificering ZVEI CB24I, kilde |
C1 C2 C3 |
Current consumption at 24V, minimum |
10 mA |
Current consumption at 24V, maximum |
15 mA |
Elektrisk data - sikre digitale indgange
Betegnelse, sikkerhedsindgange |
X1 and X2 |
Omkoblingstærskler den sikkerhedsindgange |
−3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High) |
Strømforbrug på sikkerhedsindgangene ved 24V |
5 mA |
Test pulse duration, maximum |
1 ms |
Test pulse interval, minimum |
100 ms |
Klassificering ZVEI CB24I, sænkning |
C1 |
Klassificering ZVEI CB24I, kilde |
C1 C2 C3 |
Elektrisk data - sikre digitale udgange
Betegnelse, Sikkerhedsudgange |
Y1 og Y2 |
Forsyningsstrøm, sikkerhedsudgange {mA} |
250 mA |
Version |
kortslutningssikker, P-type |
Spændingsfald Ud, maksimum |
2 V |
Reststrøm |
0,5 mA |
Spænding, brugskategori DC-12 |
24 VDC |
Strøm, brugskategori DC-12 |
0,25 A |
Spænding, brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Strøm, brugskategori DC-13 |
0,25 A |
Test pulse interval, typical |
1000 ms |
Test pulse duration, maximum |
0,5 ms |
Klassificering ZVEI CB24I, kilde |
C2 |
Klassificering ZVEI CB24I, sænkning |
C1 C2 |
Elektrisk data - diagnoseudgang
Betegnelse, Diagnoseudgange |
OUT |
Version |
kortslutningssikker, P-type |
Spændingsfald Ud, maksimum |
2 V |
Spænding, brugskategori DC-12 |
24 VDC |
Strøm, brugskategori DC-12 |
0,05 A |
Spænding, brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Strøm, brugskategori DC-13 |
0,05 A |
Tilstandsvisning
Bemærk (LED-tilstandsvisning) |
Driftstilstand gul LED Fejl Funktionsforstyrrelse: rød LED Forsyningsspænding UB: grøn LED |
Pin-tildeling
PIN 1 |
A1 Forsyningsspænding UB |
PIN 2 |
X1 Sikkerhedsindgang 1 |
PIN 3 |
A2 GND |
PIN 4 |
Y1 Sikkerhedsudgange 1 |
PIN 5 |
OUT Diagnoseudgang |
PIN 6 |
X2 Sikkerhedsindgang 2 |
PIN 7 |
Y2 Sikkerhedsudgange 2 |
PIN 8 |
IN Solenoidekontrol |
Tilbehør
Anbefalede (Aktuator) |
AZM40-B1-PH |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
UL-certifikat
TÜV-certifikation
UKCA Certifikat
ANATEL certification
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
Ledningseksempel
Anvendelse generelt
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AZM40 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
RED-Richtlinie | 2014/53/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 EN 300 330 V2.1.1:2017 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 Teile 1-7:2010 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 01/205/5815.00/21 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 21. April 2021 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 06.05.2024 20.39