BDF200-NH-20-LT-LT-LT-2875
BDF200-NH-20-LT-LT-LT-2875
Produkttypebetegnelse: BDF 200-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6) |
(1) | |
NH | Mek. NØDSTOP trykknap uden beskyttelseskant |
NHK | Mek. NØDSTOP trykknap med beskyttelseskant |
LT.. | Udvalg (farve, lystaste) |
LM.. | Lysindikator (udvalg, farve) |
DT.. | Trykknap (udvalg, farve) |
PT.. | Paddehatknap |
(2) | |
20 | med NØDSTOP: 2 sluttekontakter (NO) position 2-4>uden NØDSTOP: 2 sluttekontakter (NO) position 1-4 |
11 | mit NØDSTOP: 1 sluttekontakt (NO) / 1 brydekontakt (NC) position 2-4>uden NØDSTOP: 1 sluttekontakt (NO) / 1 brydekontakt (NC) position 1-4 |
10 | med NØDSTOP: 1 sluttekontakter (NO) position 2-4>uden NØDSTOP: 1 sluttekontakter (NO) position 1-4 |
(3) | |
WS 2/3 | Koblingsstillinger, 2/3 Koblingsstillinger |
WT 2/3 | Selektorknap, 2/3 Koblingsstillinger |
SW 20 | Nøgleafbryder / -taster 2 Koblingsstillinger |
LT.. | Lystaste (udvalg, farve) |
LM.. | Lysindikator (udvalg, farve) |
DT.. | Trykknap (udvalg, farve) |
PT.. | Paddehatknap |
(4) | |
WS 2/3 | Koblingsstillinger, 2/3 Koblingsstillinger |
WT 2/3 | Selektorknap, 2/3 Koblingsstillinger |
SW 20 | Nøgleafbryder / -taster 2 Koblingsstillinger |
LT.. | Lystaste (udvalg, farve) |
LM.. | Lysindikator (udvalg, farve) |
DT.. | Trykknap (udvalg, farve) |
PT.. | Paddehatknap |
(5) | |
LT.. | Lystaste (udvalg, farve) |
LM.. | Lysindikator (udvalg, farve) |
DT.. | Trykknap (udvalg, farve) |
PT.. | Paddehatknap |
(6) | |
uden | uden meldelampe |
G24 | med meldelampe, rød (kun til -10) |
(7) | |
uden | Inkluderet i standardversionen |
2875 | frit armerbare tastehætter |
- Slankt, slagfast kunststofhus
- installeres i en ergonomisk gunstig position
- monteres på almindelige aluminiumsprofilsystemer
- Kunstof hus
- smalt, slagfast hus
- stort program for Lysgivere, Valgafbrydere, LED-kontrollamper, Nøgle opreret afbrydere og Nødstoptaster
- Funktionerne NØDSTOP, til/fra og reset er tilgængelige
- Valgbar placering af knappen på betjeningspanel
- Mærkning af felter med separat plastafskærmning
- Frit armerbare tastehætter for optimal tilpasning til anlægget
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
BDF200-NH-20-LT-LT-LT-2875 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103007783 |
EAN (European Article Number) |
4030661451794 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-12-16 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000225 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000225 |
Ekstrainformation, (bestillings data) |
Henvisning: se typenøgle |
Godkendelser - Forskrifter
|
cULus |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60947-1 |
Klimastress |
IEC 60068-2-30 |
Version |
Montagehus |
Materiale til kapsling |
Plastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende |
Tildelte positioner, position 1 |
Nødstoptrykknap |
Tildelte positioner, position 2 |
LT-2875, Signallampe |
Tildelte positioner, position 3 |
LT-2875, Signallampe |
Tildelte positioner, position 4 |
LT-2875, Signallampe |
Bruttovægt |
280 g |
Generelle data - egenskaber
Nødstopsknap |
Ja |
Sikkerhedsfunktionerne |
Ja |
Aftagelige terminaler |
Ja |
Antal, ledningsårer |
16 |
Klassifikation
At standardisere, Forskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Brugstid |
20 År |
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC) |
100.000 koblinger |
Mekaniske data
Position for kabelgennemføring |
under |
Mekanisk levetid, nødstopsknap |
100.000 koblinger |
Mekanisk levetid, kommandoenheder |
1.000.000 koblinger |
Aktuator-takt |
3 mm |
Aktuator kraft, maksimum |
8 N |
Bemærk (aktuator kraft) |
each contact |
Kraft, typisk |
1 N |
Fastgørelse |
indvendige fastgørelseshuller |
Version af monteringsskruer |
2x M5 |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum |
0,7 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
0,8 Nm |
Tightening torque of the cable gland, maximum |
4 Nm |
Note |
Miaximum tightening cable gland cap nut 3 Nm |
Mekaniske data - Tilslutning
Note (length of the sensor chain) |
Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current |
Kabelføring |
Kabelforskruning M20 |
Klemområde for kabelforskruning, minimum |
6 mm |
Klemområde for kabelforskruning, maksimum |
13 mm |
Kvadrat |
0,5 mm2 |
Tilslutningskvadrat, minimum |
0,25 mm² |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
1,5 mm² |
Bemærk (tilslutningstværsnit) |
Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer. |
Længde på tilslutningskablet, maksimum |
200 m |
Forbindelse (mekanisk) |
aftagelige skrue terminaler |
Mekaniske data - afmåling
Bredde |
40 mm |
Højde |
69 mm |
Dybde |
249 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6 |
10 … 100 Hz, med 20 g |
Modstand over for slag |
100 g / 6 ms |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
250 VAC |
Fastsat impulsmodstandsspænding |
2,5 kV |
Overspændingskategori |
III |
Overspændingskategori |
III |
Grad af forurening iht. VDE 0100 |
3 |
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm |
2,5 A |
LED current consumption (operating elements) |
16 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Brugskategori AC-15 |
24 VAC |
Brugskategori AC-15 |
2 A |
Brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Brugskategori DC-13 |
1 A |
External wire and device fuse rating |
2.5A T |
Lavspændingskompatibilitet |
≥ 5 V / ≥ 1 mA |
Koblingsprincip |
Klide kontakt cross-point-system |
Koblingsfrekvens |
1.200 /h |
Materiale til kontakterne, elektrisk |
Ag-Ni 10, guld flashet |
Tilstandsvisning
Farve på indikator lampe |
without (Blanking plug, black) |
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål) |
Suitable for 40 mm profiles |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
UL-certifikat
Brochure
SISTEMA-VDMA bibliotek/library
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
EU-overensstemmelseserklæring | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Forklaring: | Hermed erklærer vi, at de nedenfor anførte komponenter svarer til de nedenfor anførte europæiske direktiver på basis af deres udførelse og konstruktionstype. |
Komponentens betegnelse: | BDF200 |
Type: | se typenøgle |
Komponentens beskrivelse: | Betjeningspanel |
Relevante direktiver: | Maskindirektivet 1) | 2006/42/EG |
RoHS-direktivet | 2011/65/EU |
Anbringelse af CE-mærkningen: | 1) Til sikkerhedskomponenter, der er mærket med "Safety component" på typeskiltet til enhedsvarianter med NØDSTOP-funktion |
Anvendte standarder: | EN 60947-5-1:2017 EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 EN ISO 13850:2015 |
Befuldmægtiget til sammenstilling af den tekniske dokumentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Sted og dato for udstedelsen: | Wuppertal, 5. maj 2020 |

Forpligtende underskrift Philip Schmersal Direktør |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | BDF200 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Control panel |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations 1) | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 | |
1) for safety components, whose type plate is labelled "safety component" for device versions with emergency-stop function |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 1) EN ISO 13850:2015 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 18, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 23.03.2025 12.25