BNS 250-11ZG 6,0M
BNS 250-11ZG 6,0M
Produkttypebetegnelse: BNS 250-(1)Z(2)-(3) |
(1) | |
11 | 1 sluttekontakt (NO)/1 brydekontakt (NC) |
12 | 1 sluttekontakt (NO)/2 brydekontakter (NC) |
(2) | |
uden | uden LED-tilstandsvisning |
G | med LED-tilstandsvisning |
(3) | |
2187 | Individuelt kontaktudtag, (uden LED-tilstandsvisning) |
- Kunstof hus
- lille krop
- Skjult montering mulig
- 33 mm x 25 mm x 13 mm
- Langt lig
- intet mekanisk slid
- Upåvirkelig overfor tværgående fejlindstilling
- Upåvirkelig overfor snavs
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
BNS 250-11ZG 6,0M |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101149419 |
EAN (European Article Number) |
4030661151618 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Godkendelser - Forskrifter
|
cULus |
Globale egenskaber
Forskrifter |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119 |
lav |
Aktivt princip |
magnetisk |
Installationsforhold (mekaniske) |
ingen planmontering |
Materiale til kapsling |
Plastik, glass-fibre reinforced thermoplastic |
Bruttovægt |
220 g |
Generelle data - egenskaber
Kodning |
Ja |
Integreret display, status |
Ja |
Forudsættende evalueringsenhed |
Ja |
Antal bryderkontakter |
1 |
Antal blænder |
1 |
Antal, ledningsårer |
4 |
Klassifikation
At standardisere, Forskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Brugstid |
20 År |
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC) |
25.000.000 koblinger |
B10D-værdi, Brydekontakt/Sluttekontakt (NC/NO) |
25.000.000 koblinger |
Mekaniske data
Aktivt område |
forside |
Aktuator |
Magnet |
Bevægelsesretning |
Frontal til aktiv flade |
Mekaniske data - Skifte afstande i henhold til EN IEC 60947-5-3
Sikret afbryderdistance ON |
4 mm |
Sikret afbryderdistance OFF |
14 mm |
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel |
6 m |
Tilslutning, Stik |
Kabel |
Kvadrat |
0,25 mm2 |
Kvadrat |
23 AWG |
Materiale til kabeldækket |
PVC |
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler |
13 mm |
Bredde på føler |
33 mm |
Højde på føler |
25 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6 |
10 … 150 Hz, amplitude 0,35 mm |
Modstand over for slag |
30 g / 11 ms |
Elektrisk data
Koblingsspænding, minimum |
24 VDC |
Koblingsstrøm, maksimum |
0,01 A |
Koblings effekt, maksimum {VA} |
0,24 W |
Koblingselement |
1 Sluttekontakt (NO), 1 Brydekontakt (NC) |
Afbryderfrekvens, maksimum |
5 Hz |
Elektriske data - Digital udgang
Version |
Andet, reed kontakt |
Tilstandsvisning
Bemærk (integreret display, status) |
LED’en lyser når beskyttelsesdøren er åben. |
Inkluderet
Inkluderet |
Actuator must be ordered separately. |
Tilbehør
Anbefalede (Aktuator) |
BPS 250 |
Anbefaling, sikkerhedsafbryder |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
Kontaktsymboler vist for beskyttelsesenhedens lukkede tilstand. Kontaktkonfigurationen for versioner med eller uden LED er identisk. |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
UL-certifikat
SISTEMA-VDMA bibliotek/library
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Diagram
Karakteristisk kurve
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 01.04.2025 17.10