schmersal_s_icon.png

BNS 250-11ZG 6,0M

Varenummer: 101149419

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
Produkt-typebetegnelse:

BNS 250-(1)Z(2)-(3)


(1)
111 NO-kontakt / 1 NC-kontakt
121 NO-kontakter / 2 NC-kontakt

(2)
utenuten lysdiode for brytertilstandsindikasjon
Gmed lysdiode for brytertilstandsindikasjon

(3)
2187Individuell kontaktutgang (uten lysdiode for brytertilstandsindikasjon)
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • Plast bryterhus
  • lite skog
  • Skjult montering mulig
  • 33 mm x 25 mm x 13 mm
  • Lang levetid
  • ingen mekanisk slitasje
  • Ufølsom overfor tverrgående forskyvning
  • Ufølsom overfor tilsmussing

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

BNS 250-11ZG 6,0M

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101149419

EAN (European Article Number)

4030661151618

eCl@ss number, version 12.0

27-27-44-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-02

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-24-02

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Tillatelser - Standard

Data

cULus

Gobale egenskaper

Standard

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

Kodenivå i henhold til ISO 14119

lav

Aktivt prinsipp

Magnetisk drev

Installasjonsbetingelser (mekaniske)

ikke i flukt

Kapslingsmateriale

Plast, glassfiber forsterket termoplast

Bruttovekt

220 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Koding

Ja

Integrert indikator, status

Ja

Prerequisite evaluation unit

Ja

Antall åpnere

1

Antall lukkere

1

Antall ledere

4

Klassifisering

Standarder, forskrifter

EN ISO 13849-1

Mission time

20 år

Klassifisering - sikkerhetsutganger

B10D Åpner (NC)

25 000 000 bevegelser

B10D-verdi, NC-/NO-kontakt (NC/NO)

25 000 000 bevegelser

Mekaniske data

Aktivt område

frontside

Betjeningselement

Magnet

Bevegelsesretning

Frontalt til den aktive flaten

Mechanical data - Switching distances

Sikret bryteravstand "PÅ"

4 mm

Sikret bryteravstand "AV"

14 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Mechanical data - Connection technique

Lengde for kabel

6 m

Konnektor stikk

kabel

Ledertverrsnitt

0,25 mm2

Ledertverrsnitt

23 AWG

Materiale for kabelmantel

PVC

Mekaniske data - mål

Lengde på sensor

13 mm

Bredde på sensor

33 mm

Høyde på sensor

25 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6

10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm

sjokkresitanse

30 g / 11 ms

Elektriske data

Brytespenning, maksimum

24 VDC

Brytestrøm, maksimum

0,01 A

Bryteeffekt, maksimum

0,24 W

Koblingselement

1 NO-kontakt, 1 NC-kontakt

Brytefrekvens, maksimum

5 Hz

Elektriske data - Digital utgang

Koblingsutgang

Annet, reedkontakter

Statusvisning

Note (Integral System Diagnostics, status )

Lysdiodene lyser når vernedøren er åpen.

inkludert ved levering

inkludert ved levering

Actuator must be ordered separately.

Tilbehør

Anbefaling (aktivator)

BPS 250

Recommended safety switchgear

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Note

Note (General)

Kontaktsymboler vist for verneinnretningen i lukket tilstand.

Kontaktkonfigurasjonen for versjoner med eller uten lysdiode er identisk.

Diagram


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 07.05.2025, 15:55