EX-BN 20-10Z-3G/D
EX-BN 20-10Z-3G/D
Downloads
Produkttypebetegnelse: EX-BN 20-(1)Z-3G/D |
(1) | |
01 | 1 brydekontakt (NC) |
02 | 2 brydekontakter (NC) |
10 | 1 sluttekontakter (NO) |
20 | 2 sluttekontakter (NO) |
11 | 1 brydekontakt (NC) / 1 sluttekontakt (NO) |
R | 1 Raster |
2R | 2 Raster |
11R | 2 sluttere (NC) / brydere (NO) |
- 1 Reed kontakter
- Eksplosionsbeskyttelse for ATEX zoner 2 og 22
- Aluminiumshus
- 104 mm x 52 mm x 47 mm
- Koblingsafstand op til 50 mm, afhængigt af aktuatormagnet og udførelse
- berøringsfri virkende
- Skrueforbindelse
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
EX-BN 20-10Z-3G/D |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101189041 |
EAN (European Article Number) |
4030661345871 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Eksplosionsbeskyttelse
Eksplosionsbeskyttelse: Standart |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN 60079-31 |
Eksplosionsbeskyttelseszoner |
2 22 |
Eksplosionsbeskyttet kategori |
3G 3D |
Eksplosionsbeskyttelse-Mærkning |
D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Producenterklæring |
ATEX Zone 2 og 22 |
Globale egenskaber
Aktivt princip |
magnetisk |
Konstruktionsform på hus |
rektangulær |
Materiale til kapsling |
Letmetal-trykstøbning, lakeret |
Aktivt område |
Metal |
Bruttovægt |
315 g |
Generelle data - egenskaber
Forspændingsmagnet |
Ja |
Antal blænder |
1 |
Mekaniske data
Aktuatorniveau |
på siden |
Aktivt område |
på siden |
Aktuator |
Magnet |
Mekanisk levetid, minimum |
1.000.000.000 koblinger |
Slagkraft, maksimum |
4 J |
Aktiveringshastighed, maksimum |
18 m/s |
Mekaniske data - Skifte afstande i henhold til EN IEC 60947-5-3
Afbryderdistance |
12 mm ... 45 mm |
Bemærk (koblingsafstand Sn) |
Koblingsafstand op til 45 mm, afhængigt af aktuatormagnet og udførelse |
Gentagelsespræcision |
0,3 mm |
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutning, Stik |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Klemområde for kabelforskruning, minimum |
6 mm |
Klemområde for kabelforskruning, maksimum |
10 mm |
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler |
47 mm |
Bredde på føler |
104 mm |
Højde på føler |
52 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP67 |
Ambient temperature |
-15 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, amplitude 1 mm |
Modstand over for slag |
30 g / 11 ms |
Vibrationsfasthed |
50 g, sinusformede svingninger |
Elektrisk data
Koblingsspænding, minimum |
250 VAC |
Koblingsspænding, minimum |
250 VDC |
Koblingsstrøm, maksimum |
3 A |
Koblings effekt, maksimum {VA} |
120 W |
Koblings effekt, maksimum {VA} |
120 VA |
Koblingselement |
Normalt åben kontakt (NO) |
Preltid, minimum |
0,3 ms |
Preltid, maksimum |
0,6 ms |
Elektriske data - Digital udgang
Version |
Reed kontakt |
Inkluderet
Inkluderet |
Actuator must be ordered separately. Ex-godkendt kabelovergang |
Tilbehør
Anbefalede (Aktuator) |
2x BP 10 2x BP 15/2 BP 20 BP 31 BP 11 BP 12 BP 21 BE 20 |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
Åbnings- og låsefunktionen afhænger af aktiveringsretningen, aktuatormagnet og poling af aktuatormagneten. Når afbryderen og aktiveringsmagneten sættes over for hinanden, skal farvetildelingen stemme overens: rød (S) til rød (S) og grøn (N) til grøn (N). |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
Monterings- og tilslutningsinstrukser
Info
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Diagram
Karakteristisk kurve
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | EX-BN 20 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Kennzeichnung: | D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Beschreibung des Bauteils: | Magnetschalter |
Einschlägige Richtlinien: | Explosionsschutzrichtlinie (ATEX) | 2014/34/EU |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN IEC 60079-0:2018 EN IEC 60079-15:2019 EN 60079-31:2014 |
Benannte Stelle für die Zertifizierung des QS-Systems nach Anhang IV, 2014/34/EU: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 21. September 2023 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 13.05.2024 11.44