EX-EBG665.O
Artikelnummer:
101197406
EX-EBG665.O
Artikelnummer:
101197406
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Produkttypebetegnelse: EX-EBG(1).O |
(1) | |
311 | inkl. 1 kabelforskruning M20 til kabeldiameter 7 ... 12 mm |
633 | inkl. 1 kabelforskruning M25 til kabeldiameter 13 ... 18 mm |
665 | inkl. 2 kabelforskruninger M25 til kabeldiameter 13 … 18 mm og 1 låseskrue |
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
- Tomt hus af V4A-materiale
- Version til 5 kommandoposter til installation-⌀ 22,3 mm
- inkl. 2 kabelforskruninger M25 x 1,5
- inkl. 1 skrueprop
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
EX-EBG665.O |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101197406 |
EAN (European Article Number) |
4030661599403 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-05 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-05 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-12-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000200 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000200 |
Godkendelser - Forskrifter
Godkendelser |
TÜV IEC Ex |
Globale egenskaber
Bruttovægt |
1.800 g |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
IECEx Certificering
BG-testcertifikat
INMETRO-certificering
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 08.05.2024 11.45