schmersal_s_icon.png

IFOD 10-30-10/01P

Artikelnummer: 103038716

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produkttypebetegnelse:
IFOD (1)-(2)-(3)(4)

(1)
8Afbryderdistance 800 mm
10Afbryderdistance 1000 mm

(2)
30cylinder, med gevind M30, metal
300cylinder, med gevind M30, plast

(3)
01Brydekontakt (NC)
10Sluttekontakt (NO)
10/01Sluttekontakt / brydekontakt med tilslutningsrum
11Sluttekontakt / brydekontakt antivalent

(4)
udenKontroludgangens design: totrådet
PP type
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • metal hus
  • DC 3-ledning
  • Terminaltilslutning kan vendes 180°
  • Byggeform M30
  • Tilslutnings rum

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

IFOD 10-30-10/01P

Artikenummer (Bestillingsnummer)

103038716

EAN (European Article Number)

4030661545974

eCl@ss number, version 12.0

27-27-09-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-09-03

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-09-03

ETIM number, version 7.0

EC001821

ETIM number, version 6.0

EC001821

Globale egenskaber

Forskrifter

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Konstruktionsform på hus

Cylinder, med gevind

Materiale til kapsling

Messing

Materiale af husovertræk

nikkelbelagt

Aktivt område

Plastik

Materiale til møtrikkerne

Messing

Detektions-rækkevidde, maksimum

1.000 mm

Bruttovægt

148 g

Generelle data - egenskaber

Integreret display, status

Ja

Antal, ledningsårer

3

Mekaniske data

Drejemoment til møtrikker, maksimum

30 Nm

Mekaniske data - Tilslutning

Tilslutning, Stik

Skrueforbindelse

Tilslutningskvadrat , maksimum

3 x 1,5 mm²

Kvadrat

15 AWG

Mekaniske data - afmåling

ISO-gevind på føler

M30

Nøglebredde

36 SW

Længde på føler

118 mm

Bredde på føler

46 mm

Højde på føler

46 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP65

Ambient temperature

-5 ... +70 °C

Beskyttelsestal

II

Elektrisk data

Type of voltage range

DC

No-load supply current I0, typical

2,4 mA

Rated operating voltage

15 ... 60 VDC

Forsyningsstrøm

400 mA

Koblingselement

Sluttekontakter (NO) eller Brydekontakter (NC)

Beskyttelsesstrømkreds integreret

Induktiv forstyrrelsesbeskyttelse

Afbryderfrekvens, cirka

100 Hz

Elektriske data - Digital udgang

Spændingsfald Ud, maksimum

2 V

Strøm ved spændingsfald Ud

0,4 A

Version

P type

Tilstandsvisning

Bemærk (integreret display, status)

gul LED


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 24.04.2025 19.05