M1S 660-11-K-Y 0,6M
Artikelnummer:
101134782
M1S 660-11-K-Y 0,6M
Artikelnummer:
101134782
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Product type description: M(1) 660(2)-11-k-y(3) |
(1) | |
S | rubber collar |
1S | telescopic plunger |
2S | telescopic plunger |
2R | telescopic roller plunger |
(2) | |
without | without mounting flange |
0 | with mounting flange (only for S) |
(3) | |
U | With roller across switch axis (only for 2R) |
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
- uden monteringsflange
- gummi hus
- Lodde- og fladstikstilslutning
- Metalkapsling
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
M1S 660-11-K-Y 0,6M |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101134782 |
EAN (European Article Number) |
4030661005652 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN IEC 60947-5-1 |
Bruttovægt |
85 g |
Generelle data - egenskaber
Antal bryderkontakter |
1 |
Antal blænder |
1 |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
3.000.000 koblinger |
Aktiveringshastighed, minimum |
1 mm/min |
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel |
0,6 m |
Terminalbetegnelser |
H05VV-F |
Kvadrat |
0,75 mm2 |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
250 VAC |
Fastsat impulsmodstandsspænding |
4 kV |
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm |
4 A |
Brugskategori AC-15 |
230 VAC |
Brugskategori AC-15 |
1 A |
Koblingsprincip |
Springkontakt med selvrensende kontakt |
Koblingsfrekvens |
30.000 /h |
Materiale til kontakterne, elektrisk |
guldbelagt sølv |
Sprog filter
Datablad
EF overensstemmelseserklæring
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 04.01.2025 23.02