schmersal_s_icon.png

M1S 660-11-K-Y 2,5M

Artikelnummer: 101055434

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Product type description:
M(1) 660(2)-11-k-y(3)

(1)
Srubber collar
1Stelescopic plunger
2Stelescopic plunger
2Rtelescopic roller plunger

(2)
withoutwithout mounting flange
0with mounting flange (only for S)

(3)
UWith roller across switch axis (only for 2R)
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • uden monteringsflange
  • gummi hus
  • Lodde- og fladstikstilslutning
  • Metalkapsling

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

M1S 660-11-K-Y 2,5M

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101055434

EAN (European Article Number)

4030661005713

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Globale egenskaber

Forskrifter

EN IEC 60947-5-1

Bruttovægt

215 g

Generelle data - egenskaber

Antal bryderkontakter

1

Antal blænder

1

Mekaniske data

Mekanisk levetid, minimum

3.000.000 koblinger

Aktiveringshastighed, minimum

1 mm/min

Mekaniske data - Tilslutning

Længde på kabel

2,5 m

Terminalbetegnelser

H05VV-F

Kvadrat

0,75 mm2

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP65

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Isolations spænding

250 VAC

Fastsat impulsmodstandsspænding

4 kV

Elektrisk data

Termisk prøvestrøm

4 A

Brugskategori AC-15

230 VAC

Brugskategori AC-15

1 A

Koblingsprincip

Springkontakt med selvrensende kontakt

Koblingsfrekvens

30.000 /h

Materiale til kontakterne, elektrisk

guldbelagt sølv

Sprog filter

Hent sidste version af Adobe Reader


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 10.01.2025 06.42