schmersal_s_icon.png

M2R 660-11-K-Y 7,0M

Artikelnummer: 101130947

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Product type description:
M(1) 660(2)-11-k-y(3)

(1)
Srubber collar
1Stelescopic plunger
2Stelescopic plunger
2Rtelescopic roller plunger

(2)
withoutwithout mounting flange
0with mounting flange (only for S)

(3)
UWith roller across switch axis (only for 2R)
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • uden monteringsflange
  • gummi hus
  • Lodde- og fladstikstilslutning
  • Metalkapsling

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

M2R 660-11-K-Y 7,0M

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101130947

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Globale egenskaber

Forskrifter

IEC 60947-5-1

Materiale til kapsling

synthetisches Kautschuk (NBR), Hülle aus nischtrostenden Stahlblech

Materiale til aktuatoren

Rustfrit stål

Bruttovægt

550 g

Generelle data - egenskaber

Antal bryderkontakter

1

Antal blænder

1

Mekaniske data

Aktuator

Rollenteleskopdruckbolzen 2R

Rullemateriale

glasfaserverstärkter Thermoblast

Mekanisk levetid, minimum

3.000.000 koblinger

Aktuator kraft

8 N

Kontakt åbning

0,4 mm

Udslyngnings kraft, minimum

2 N

Aktiveringshastighed, minimum

1 mm/min

Mekaniske data - Tilslutning

Længde på kabel

7 m

Terminalbetegnelser

Leitung

Tilslutningskvadrat , maksimum

2,5 mm²

Bemærk (tilslutningstværsnit)

0.75 mm²

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP65

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Isolations spænding

250 V

Fastsat impulsmodstandsspænding

4 kV

Elektrisk data

Termisk prøvestrøm

4

Brugskategori AC-15

230 VAC

Brugskategori AC-15

1 A

Koblingselement

Wechsler mit Einfachunterbrechung

Koblingsprincip

Sprungschaltung mit Reibkontakten

Koblingsfrekvens

30.000 /h

Materiale til kontakterne, elektrisk

guldbelagt sølv

Sprog filter

Hent sidste version af Adobe Reader


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 29.01.2025 02.08