NDAN6
NDAN6
Produkttypebetegnelse: NDA6N(1)(2) |
(1) | |
uden | Håndtagsfarve grå |
WS | Håndtagsfarve hvid |
(2) | |
uden | lang tilslutningsversion potentiometeraksel |
/NM | kort tilslutningsversion potentiometeraksel |
/HO | Special potentiometerakselmontering |
/250° | med stop ved 250° på potentiometermonteringsburet |
-2929 | Specialmontering til kundespecifikt potentiometer |
/NM/EWS.N | kort tilslutningsversion potentiometeraksel og omskifteligt T-håndtag i stedet for potentiometer T-stang |
PC/EWS.N | Omskifterknap i stedet for potentiometer håndtag |
- Vekseldrev for Potentiometer
- hygiejnerigtigt design
- Beskyttelses klasse IP69K
- Monterings diameter Ø 22,3 mm
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
NDAN6 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101169823 |
EAN (European Article Number) |
4250116200405 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-13 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-13 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-12-13 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000222 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000222 |
Godkendelser - Forskrifter
Godkendelser |
BG cULus |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Version |
Drejeomskifter til potentiometer |
Konstruktionsform |
Without limit stop |
Installationsforhold (mekaniske) |
vilkårlig |
Forseglingstype |
Membran Læbetætninger |
Frontringens materiale |
ABS, forkromet |
Materiale til potentiometermåling |
nikkelbelagt messing / rustfrit stål |
Materiale til drejeknap |
ABS |
Farve på betjeningsdel |
Sort |
Farve til frontringen |
Sølv |
Farve på drejeknap |
Grå |
Bruttovægt |
50 g |
Generelle data - egenskaber
Monteringsflange |
Ja |
Fuldt isoleret |
Ja |
Mekaniske data
Fastgørelse |
Monteringsflange |
Tilspændingsmoment skruelængde |
0,6 Nm |
Mekaniske data - afmåling
Højde |
26 mm |
Monteringsdybde |
50 mm |
Diameter på drejeknap |
26 mm |
Diameter på frontring |
44,5 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Længde på aksel |
30 … 40 mm |
Diameter af aksel, maksimum |
6 mm |
Tykkelse af frontplade, minimum |
1,5 mm |
Tykkelse af frontplade, maksimum |
6 mm |
Gittermål |
50 x 60 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP67 IP69K |
Ambient temperature |
+0 ... +80 °C |
Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6 |
10 … 150 Hz (0,5 mm / 5 g) |
Modstand over for slag |
50 g |
Inkluderet
Inkluderet |
Potentiometre er ikke omfattet i leveringsomfanget og erhverves hos de pågældende producenter. |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
Til montering af potentiometre er der forudset en montering i midterhullet og to forskellige monteringer til tre huller. |
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
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 26.04.2024 04.08