NDRR50BL/RT-2905-1
Artikelnummer:
103013778
NDRR50BL/RT-2905-1
Artikelnummer:
103013778
Product type description: NDR(1)50(2)(3)(4)(5) |
(1) | |
R | Latching (only in conjunction with EFR); unlocking by turning and pulling |
Z | Latching mechanism (integrated in the device head); unlocking by pulling |
(2) | |
white sealing ring | |
GR/ | black sealing ring |
BL/ | blue sealing ring |
(3) | |
RT | red device head |
(4) | |
/xxx | digit for symbols |
(5) | |
front ring silver (chrome-plated) | |
-2905-1 | Front ring yellow (plastic) |
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
- hygiejnerigtigt design
- Beskyttelses klasse IP69K
- Monterings diameter Ø 22,3 mm
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
NDRR50BL/RT-2905-1 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103013778 |
EAN (European Article Number) |
4030661492216 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-12-12 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001038 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001038 |
Godkendelser - Forskrifter
|
cULus |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Version |
Nødstoptrykknap |
Konstruktionsform |
Ekstern springmekanisme |
Installationsforhold (mekaniske) |
vilkårlig |
Forseglingstype |
Membran Læbetætninger |
Materiale til operatorerne |
ABS |
Frontringens materiale |
ABS, forkromet |
Materiale til tætningsbælg |
Silikone |
Farve på betjeningsdel |
Rød |
Farve til frontringen |
Gul |
Farve på bælg |
Blå |
Bruttovægt |
50 g |
Generelle data - egenskaber
Nødstopsknap |
Ja |
Monteringsflange |
Ja |
Sikkerhedsfunktionerne |
Ja |
Ekstern springmekanisme |
Ja |
Låsning |
Ja |
Fuldt isoleret |
Ja |
Number of contact elements, maximum |
2 |
Mekaniske data
Sikring |
Træk oplåsning |
Mekanisk levetid, minimum |
100.000 koblinger |
Aktuator kraft, cirka |
2 N |
Fastgørelse |
Monteringsflange ELM |
Tilspændingsmoment skruelængde |
0,6 Nm |
Mekaniske data - afmåling
Højde |
45 mm |
Bemærk (monteringsdybde) |
Depth behind front panel including a contact element |
Diameter på aktuatorhoved |
50 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Tykkelse af frontplade, minimum |
1,5 mm |
Tykkelse af frontplade, maksimum |
6 mm |
Gittermål |
50 x 50 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP67 IP69K |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Modstand over for slag |
30 g / 18 ms |
Vibrationsfasthed |
20 g / 10 ... 150 Hz |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
UL-certifikat
Brochure
SISTEMA-VDMA bibliotek/library
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
EU-overensstemmelseserklæring | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Forklaring: | Hermed erklærer vi, at de nedenfor anførte komponenter svarer til de nedenfor anførte europæiske direktiver på basis af deres udførelse og konstruktionstype. |
Komponentens betegnelse: | NDRR..., NDRZ... |
Type: | se typenøgle |
Komponentens beskrivelse: | Nødstop-trykafbryder |
Relevante direktiver: | Maskindirektivet | 2006/42/EG |
RoHS-direktivet | 2011/65/EU |
Anvendte standarder: | EN 60947-5-1:2017 EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 EN ISO 13850:2015 |
Befuldmægtiget til sammenstilling af den tekniske dokumentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Sted og dato for udstedelsen: | Wuppertal, 8. april 2020 |
![]() |
Forpligtende underskrift Philip Schmersal Direktør |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | NDRR..., NDRZ... |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Emergency stop pushbutton |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 EN ISO 13850:2015 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 31.05.2025 02.33