schmersal_s_icon.png

PS116-Z12R-L200-K210

Artikelnummer: 103009906

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produkttypebetegnelse:

PS116-(1)-(2)-(3)-(4)


(1)
Z11Springkobling 1 slutter (NO) / 1 byder (NC)
Z02Springkobling 2 bryder (NC)
Z12Springkobling 1 sluttekontakt (NO) / 2 brydekontakter (NC)
Z11RSpringkobling 1 slutter (NO) / 1 byder (NC) med stopfunktion
Z02RSpringkobling 2 sluttekontakter (NC) med stopfunktion
Z12RSpringkobling 1 sluttekontakt (NO) / 2 brydekontakter (NC) med stopfunktion
T11Krybekobling 1 slutter (NO) / 1 bryder (NC)
T02Glidekobling 2 brydere (NC)
T20Glidekobling 2 slutter (NO)
T12Krybekobling 1 slutter (NO) / 2 brydere (NC)
T21Krybekobling 2 sluttere (NO) / 1 bryder (NC)
T03Glidekobling 3 brydere (NC)
T11UEKrybekobling med overdækning 1 sluttekontakt (NO) / 1 brydekontakt (NC)
T02HKrybekobling med kontakter i lag 2 brydekontakter (NC)

(2)
L200Tilslutningsledning forneden, ledningslængde 2 m
LR200Tilslutningsledning til højre, ledningslængde 2 m
LR300Tilslutningskabel til højre, 3 m
LR500Tilslutningskabel til højre, 5 m
STIndbygningsstik M12 - kunststof - forneden
STRIndbygningsstik M12, til højre

(3)
S200Stødstang S200 Ø 6 mm
R200Rullearm R200
K200Rullearm udadvendt - kunststofrulle - bredde 5,3 mm - Ø 12 mm
K210Rullearm udadvendt - kunststofrulle - bredde 5 mm - Ø 14 mm
K230Vinkelrulle på arm - kunststofrulle Ø 14 mm
K240Vinkelrulle på arm - kunststofrulle Ø 22 mm - bøjet mod højre
K250Vinkelrulle på arm - kunststofrulle Ø 22 mm - bøjet mod venstre
H200Rullearm - kunststofrulle Ø 16 mm - armlængde 24 mm
N200Rullearm 2 mm fortanding (24 - 26 mm)- kunststofrulle Ø 20 mm - bredde 9,8 mm
J200Stangarm - kunststof - 200mm -Ø 6mm

(4)
0Materiale rulle/arm: plastik
1Materiale rulle/arm: Rustfrit stål
2Materiale rulle/arm: Messing
3Materiale rulle/arm: Aluminium
4Materiale rulle/arm: Stål
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • Hurtig tilslutningstekning med drejede tilslutningsklemmer i 45°
  • Kabelindgang 1 x M20 x 1,5
  • Kunstof hus
  • Symmetrisk kapsling
  • Beskyttelses klasse IP66, IP67
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres med 8 x 45°

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

PS116-Z12R-L200-K210

Artikenummer (Bestillingsnummer)

103009906

EAN (European Article Number)

4030661463353

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

cULus

CCC

Globale egenskaber

Forskrifter

EN IEC 60947-5-1

Konstruktionsform på hus

Norm konstruktionsdesign

Aktuatortype iht. DIN EN 50047

e

Materiale til kapsling

Plastik, glass-fibre reinforced thermoplastic, Zink sprøjtestøbt, kromatisk

Aktivt område

Metal

Bruttovægt

130 g

Generelle data - egenskaber

Sikkerhedsfunktionerne

Ja

Antal hjælpekontakter

1

Antal sikkerhedskontakter

2

Klassifikation

At standardisere, Forskrifter

EN ISO 13849-1

B10D Normally-closed contact (NC)

20.000.000 koblinger

B10D Normally-open contact (NO)

1.000.000 koblinger

Note

at 10% Ie and ohmic load

Brugstid

20 År

Mekaniske data

Aktuator

Rullearm udadvent K210

Rullemateriale

Plastik

Mekanisk levetid, minimum

10.000.000 koblinger

Aktuator kraft, minimum

11 N

Tvangsåbnings kraft, minimum

40 N

Aktiveringshastighed, minimum

10 mm/min

Aktiveringshastighed, maksimum

1 m/s

Aktuatormoment, minimum

0,2 Nm

Tvangsåbningsstramning

0,6 Nm

Mekaniske data - Tilslutning

Længde på kabel

2 m

Tilslutning, Stik

Med kabel

Kvadrat

0,5 mm2

Kabeltype

LiYY

Forbindelse (mekanisk)

under

Mekaniske data - afmåling

Længde på føler

16,6 mm

Bredde på føler

31 mm

Højde på føler

79 mm

Diameter af rulle

14 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP66

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Beskyttelsestal

II

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Isolations spænding

300 V

Fastsat impulsmodstandsspænding

4 kV

Grad af forurening iht. IEC/EN 60947-1

3

Elektrisk data

Betinget kortslutningsstrøm 
iht. EN 60947-5-1 {A}

400 A

Brugskategori AC-15

240 VAC

Brugskategori DC-13

24 VDC

Brugskategori DC-13

1,5 A

Koblingselement

1 Sluttekontakt (NO), 2 Brydekontakt (NC)

Koblingsprincip

Spring kontakt med indgreb

Spring kontakt

Preltid, maksimum

3 ms

Koblingsfrekvens

5.000 /h

Skiftetid, maksimum {ms}

5,5 ms

Materiale til kontakterne, elektrisk

Sølv

Sprog filter

Hent sidste version af Adobe Reader

Diagram over afbrydervandring

Diagram

Video ID: Positionsschalter-PS

Position switches series PS (Vimeo)


EU-overensstemmelseserklæring LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Forklaring:Hermed erklærer vi, at de nedenfor anførte komponenter svarer til de nedenfor anførte europæiske direktiver på basis af deres udførelse og konstruktionstype.
Komponentens betegnelse:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:se typenøgle
Komponentens beskrivelse:Positionsafbryder
Relevante direktiver:Lavspændingsdirektiv2014/35/EU
 RoHS-direktivet2011/65/EU
Anvendte standarder:EN 60947-5-1:2017
Befuldmægtiget til sammenstilling af den tekniske dokumentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Sted og dato for udstedelsen:Wuppertal, 3. marts 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Forpligtende underskrift
Philip Schmersal
Direktør
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:See ordering code
Description of the component:Position switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, August 19, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 31.01.2025 14.32