RF-AZ/AZM 200-B30-SZ
Artikelnummer:
103001074
RF-AZ/AZM 200-B30-SZ
Artikelnummer:
103001074
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- giver mulighed for eftermontering af en integreret spærringsmærke
- egnet til bestående B30-aktuatorsystemer
- Spærringsmærke med 3 runde huller
- Til indviklet anlæg
- Forhindrer aktivering af afbryderen
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
RF-AZ/AZM 200-B30-SZ |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103001074 |
EAN (European Article Number) |
4030661421698 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Globale egenskaber
Materiale til kapsling |
Plastik, glass-fibre reinforced thermoplastic |
Bruttovægt |
g |
Generelle data - egenskaber
Spærringsmærke integreret |
Ja |
Mekaniske data
Aktuator monteret |
Udenfor |
Mekaniske data - afmåling
Længde på aktuatoren |
60 mm |
Aktuatorens bredde |
115 mm |
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
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 26.04.2024 20.51