RST 36-1-AD06
Artikelnummer:
103001557
RST 36-1-AD06
Artikelnummer:
103001557
- aktivering fra siden
- Enkel og fleksibel montering og justering
- AS interface
Bestillings data
| Produkttypebetegnelse |
RST 36-1-AD06 |
| Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103001557 |
| EAN (European Article Number) |
4030661426464 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
| eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-24-04 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
| Ekstrainformation, (bestillings data) |
Henvisning: Sensor og aktivator bestilles separat. |
Globale egenskaber
| Materiale til aktuatoren |
Plastik |
| Bruttovægt |
56 g |
Mekaniske data
| Aktivt område |
forside |
Mekaniske data - afmåling
| Længde på aktuatoren |
22 mm |
| Aktuatorens bredde |
91 mm |
| Højde af aktuator |
25 mm |
Tilbehør
| Anbefaling (produktkombination) |
RSS 36 AS RSS260 AS |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
Driftsvejledning - (tillæg/kort vejledning)
Info
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 20.08.2025 02.48