SLG445-ER-0900-04-H1
SLG445-ER-0900-04-H1
Product type description: SLG445-ER-(1)-(2) |
(1) | |
0500-02 | Distance between outermost beams 500 mm, 2-beam |
0800-03 | Distance between outermost beams 800 mm, 3-beam |
0900-04 | Distance between outermost beams 900 mm, 4-beam |
(2) | |
01 | Integrated status indication, range 0.3 … 12 m |
H1 | Integrated status indication, range 3 … 20 m |
- Sikkerhedstype 4 ifølge IEC 61496-1
- Brugervenlig parametrering uden hjælpemidler
- Pålideligt sikkerhedskoncept ved fejlkilder (EMC, svejsegnister)
- Processikkerhed ved højeste grad af disposition
- Aktiv indstillingshjælp integreret
- Multifunktionel
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
SLG445-ER-0900-04-H1 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103006530 |
EAN (European Article Number) |
4030661441894 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-03 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-27-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001832 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001832 |
Godkendelser - Forskrifter
|
cULus |
Globale egenskaber
Forskrifter |
CLC/TS 61496-2 EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Bemærk (softwareversion) |
as of 2024 Version 1.0 |
Materiale til kapsling |
Aluminium |
Reaktionstid, maksimum |
10 ms |
Bruttovægt |
1.580 g |
Niveau for udstråling i henhold til EN 12198-1 |
Category 0 |
Risikogruppemærkning af lampesystemer i overensstemmelse med EN 62471 |
free group |
Generelle data - egenskaber
Mutingfunktion |
Ja |
Override |
Ja |
Urkontrol mulig |
Ja |
Genstartspærre |
Ja |
Strålekodning |
Ja |
7-delt display |
Ja |
Integreret display, status |
Ja |
Integreret display, diagnose |
Ja |
Antal afsikre digitale udgange |
2 |
Antal stråler |
4 |
Klassifikation
At standardisere, Forskrifter |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 |
Performance Level, til |
e |
Kategori iht. EN ISO 13849 |
4 |
PFH-værdi |
5,14 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL), egnet i |
3 |
Brugstid |
20 År |
Sikkerhedstype i henhold til EN 61496-1 |
4 |
Mekaniske data
Detektions-egenskab for testobjekter ved v = 1,6 m/s |
300 mm |
Højde på beskyttelsesfelt |
900 mm |
Rækkevidde, beskyttelsesfelt, minimum |
3 m |
Rækkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum |
20 m |
Note |
Reduction in range by 10% at an ambient temperature of -25°C |
Følernes bølgelængde |
880 nm |
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel |
100 m |
Tilslutning, Stik |
Tilslutning |
Tilslutning Stik, Modtager |
Indbygningsstik M12, 12 polet |
Tilslutning, Stik, Sender |
Indbygningsstik M12, 4 polet |
Forbindelse (mekanisk) |
with metal thread |
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler |
33 mm |
Bredde på føler |
27,8 mm |
Højde på føler (modtager) |
1.021 mm |
Højde på føler (sender) |
1.011 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz |
Modstand over for slag |
10 g, 16 ms, to EN 60028-2-29 |
Beskyttelsestal |
III |
Elektrisk data
Operating voltage |
24 VDC -10 % / +10 % |
|
Rated operating voltage |
24 VDC |
|
Længde af kabel, maksimum |
100 m |
|
Forsyningsstrøm, Sender |
200 mA |
|
|
700 mA |
Elektriske data - spændingsforsyning eksterne enheder
Betegnelse, spændingsforsyning |
ML |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Rated operating current |
250 mA |
Electrical data - Control inputs
Betegnelse, kontrolindgange |
S1, S2, MSG 1 and MSG 2 |
Omkoblingstærskler |
11 … 30 V (HIGH) 0 … 2 V (LOW) |
Strømforbrug |
3 … 10 mA (HIGH) 0 … 2 mA (LOW) |
Aktiveringstid for manuel start |
50 … 1500 ms |
Bemærk |
signal transmission in case of falling edge |
Electrical data - Control inputs EDM
Betegnelse, kontaktor styrer EDM (feedbacksløjfer) |
D_IN |
Omkoblingstærskler |
11 … 30 V (HIGH) 0 … 2 V (LOW) |
Strømforbrug |
3 … 10 mA (HIGH) 0 … 2 mA (LOW) |
Svartid for eksterne enheder, maksimum |
500 ms |
Elektrisk data - sikre digitale udgange
Betegnelse, Sikkerhedsudgange |
OSSD 1 and OSSD 2 |
Udgangsstrøm (sikker udgang), maksimum |
0,25 A |
Version |
OSSD, short-circuit proof, p-type |
Reststrøm |
1 mA |
Test pulse interval, typical |
750 ms |
Test pulse duration, maximum |
0,1 ms |
Klassificering ZVEI CB24I, kilde |
C3 |
Klassificering ZVEI CB24I, sænkning |
C1 C2 C3 |
Lastkapacitet, maksimum |
2,2 µF |
Lastinduktivitet, maksimum |
2 H |
Bemærk |
The load inductance generates an induced voltage during the switch-off, which compromises the downstream components (sparkquenching element). |
Koblingsspænding |
15 … 26.4 V (HIGH) 0 … 2 V (LOW) |
Bemærk |
According to EN 61131-2 |
Bemærk |
In case of failure, the leakage current flows to the OSSD cable. The downstream control element must recognise this state as LOW. A safety PLC must detect this state. |
Ledningsmodstand, maksimum |
2,5 Ω |
Tilstandsvisning - LED 01
Status LED |
OSSD ON, OSSD OFF, restart, signal reception, blanking, information |
LED-position |
Receiver |
Tilstandsvisning - LED 02
Status LED |
transmitting and status |
LED-position |
Emitter |
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål) |
Automatic operation, restart inhibit, double confirmation, contactor control, object blanking (non-changeable position and changeable position), alternative beam coding, muting, cycle, multiple sampling |
Pin-tildeling
Forbindelse |
Receiver |
PIN 1 |
24 VDC power supply |
PIN 2 |
0 VDC power supply |
PIN 3 |
Release S1 Input Release S1 |
PIN 4 |
OSSD 1 Safety output 1 |
PIN 5 |
D_OUT Operating Mode |
PIN 6 |
OSSD 2 Safety output 2 |
PIN 7 |
Muting operation: ML Muting lamp |
PIN 8 |
Input Release S2 |
PIN 9 |
Muting operation: D_IN Input EDM, belt-stop, muting enable |
PIN 10 |
Muting operation: MSG 2 Switching input muting sensor group MSG 2 |
PIN 11 |
Not used |
PIN 12 |
Muting operation: MSG 1 Switching input muting sensor group MSG 1 |
Forbindelse |
Emitter |
PIN 1 |
24 VDC power supply |
PIN 2 |
COD1 Coding 1 |
PIN 3 |
0 VDC power supply |
PIN 4 |
COD2 Coding 2 |
Inkluderet
Inkluderet |
Sæt med 2 montagevinkler |
Tilbehør
Anbefaling, sikkerhedsafbryder |
SRB-E 301 |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
UL-certifikat
Brochure
SISTEMA-VDMA bibliotek/library
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Kontaktarrangement
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | Safety Control GmbH Am Industriepark 2a 84453 Mühldorf / Inn Germany |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | SLC445 SLG445 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Safety light curtain / safety light grid |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 61496-1:2013 EN 61496-2:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Notified body for Type Examination: | TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstr. 20, 45141 Essen ID n°: 0044 |
EC-Type Examination Certificate: | 44 205 13144604 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Mühldorf, June 10, 2020 |
![]() | ![]() |
Authorised signature Klaus Schuster Managing Director | Authorised signature Christian Spranger Managing Director |
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 20.07.2025 01.27