Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
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
  1. Sicheres Schalten und Erfassen
  2. Positionsschalter

Positionsschalter

PS116

PS116

  • •Kunststoffgehäuse
  • •verschiedene Betätiger
  • •Bauform EN 50047
  • •Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • •Schutzart IP66, IP67
Zur Kategorie
PS215

PS215

  • •Metallgehäuse
  • •verschiedene Betätiger
  • •Bauform EN 50047
  • •Schnellanschlusstechnik durch 45° gedrehte Anschlussklemmen
  • •Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • •Schutzart IP66, IP67
  • •mit LED erhältlich
Zur Kategorie
PS216

PS216

  • •Kunststoffgehäuse
  • •verschiedene Betätiger
  • •Bauform EN 50047
  • •Schnellanschlusstechnik durch 45° gedrehte Anschlussklemmen
  • •Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • •klappbarer Rastdeckel
  • •Schutzart IP66, IP67
  • •mit LED erhältlich
Zur Kategorie
PS226

PS226

  • •Kunststoffgehäuse
  • •verschiedene Betätiger
  • •Bauform EN 50047
  • •klappbarer Rastdeckel
  • •Schnellanschlusstechnik durch 45° gedrehte Anschlussklemmen
  • •Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • •Schutzart IP66, IP67
  • •mit LED erhältlich
Zur Kategorie
PS315

PS315

  • •Metallgehäuse
  • •verschiedene Betätiger
  • •Bauform EN 50041
  • •Schnellanschlusstechnik durch 45° gedrehte Anschlussklemmen
  • •Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • •Schutzart IP66, IP67
  • •mit LED erhältlich
Zur Kategorie
PS316

PS316

  • •Kunststoffgehäuse
  • •verschiedene Betätiger
  • •Bauform EN 50041
  • •Schnellanschlusstechnik durch 45° gedrehte Anschlussklemmen
  • •Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • •Schutzart IP66, IP67
  • •mit LED erhältlich
Zur Kategorie
235

235

  • •Metallgehäuse
  • •verschiedene Betätiger
  • •Bauform EN 50047
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •Schutzart IP65 / IP67
Zur Kategorie
236

236

  • •Kunststoffgehäuse
  • •verschiedene Betätiger
  • •Bauform EN 50047
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •Schutzart IP65 / IP67
Zur Kategorie
255

255

  • •Metallgehäuse
  • •verschiedene Betätiger
  • •Bauform EN 50047
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •Schutzart IP65 / IP67
Zur Kategorie
256

256

  • •Kunststoffgehäuse
  • •verschiedene Betätiger
  • •Bauform EN 50047
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •Schutzart IP65 / IP67
Zur Kategorie
332

332

  • •Metallgehäuse
  • •verschiedene Betätiger
  • •Bauform EN 50041
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •Schutzart IP65 / IP67
Zur Kategorie
335

335

  • •Metallgehäuse
  • •verschiedene Betätiger
  • •Bauform EN 50041
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •Schutzart IP65 / IP67
Zur Kategorie
336

336

  • •Kunststoffgehäuse
  • •verschiedene Betätiger
  • •Bauform EN 50041
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •Schutzart IP65 / IP67
Zur Kategorie
355

355

  • •Metallgehäuse
  • •verschiedene Betätiger
  • •Bauform EN 50041
  • •Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • •weitgehend öl- und benzinbeständig
  • •Schutzart IP65 / IP67
Zur Kategorie