• Ex-Zone 22
  • Für eigensichere Stromkreise (Ex i) bis Ex-Zone 0 und 20
  • Kunststoffgehäuse
  • Mehrfach-Codierung
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
  • Langlöcher zum Einstellen, Rundlöcher zum Fixieren
  • schutzisoliert
  • Ex-Zone 22
  • Metallgehäuse
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • Türgriff rastend
  • 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
  • Zentrierhilfe „Türfang“ erhältlich
  • hohe Kontaktsicherheit bei niedrigen Strömen
  • Sperrzange SZ 415 gegen versehentliches Schließen lieferbar