schmersal_s_icon.png

AZ 15/16-B2-1747 NACHRUESTSATZ

Artikelnummer: 101096089

Downloads

ePLAN Daten
SISTEMA Daten
  • für sehr kleine Betätigungsradien über die breite Seite des Betätigers
  • nachrüstbar
  • zur spielfreien Zuhaltung leichter Schutztüren
  • der Haftmagnet lässt sich in jeder Betätigungsebene leicht montieren

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

AZ 15/16-B2-1747 NACHRUESTSATZ

Artikelnummer (Bestellnummer)

101096089

EAN (European Article Number)

4030661099996

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-06

ETIM Nummer, Version 7.0

EC001487

ETIM Nummer, Version 6.0

EC001487

Allgemeine Daten

Codierstufe gemäß EN ISO 14119

gering

Werkstoff des Betätigers

Edelstahl (V2A)

Bruttogewicht

43 g

Mechanische Daten

Betätigungsradius, minimum

45 mm

Betätiger

gerade

beweglich

Haftkraft

30 N

Hinweis

Hinweis (Allgemein)

Drehpunkt des Scharniers und Oberkante des Sicherheitsschalters zuzüglich 11 mm müssen eine Ebene bilden

Betätigungsradius einstellbar bis minimal 45 mm mit einem Innensechskant-Schlüssel SW 2,5 mm (a)

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader


K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 15.09.2025, 15:23