Filter
SLC445

SLC445

  • Muting
  • Multiscan
  • Taktbetrieb
  • Multifunktional
  • Doppelte Quittierung
  • Ausblendung: fest/beweglich
  • integrierte Schützkontrolle
  • Aktive Einrichthilfe integriert
  • Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1
  • Status und Diagnose via 7 Segment Anzeige
  • Anwenderfreundliche Parametrierung ohne
    Hilfsmittel
Produkt-
Typbezeichnung
Detektionsvermögen für Probekörper 
Höhe des Schutzfeldes 
Anzahl der Strahlen 
Produktvarianten
Produkt-
Typbezeichnung
Detektionsvermögen für Probekörper 
14 mm
Höhe des Schutzfeldes 
170 mm
Anzahl der Strahlen 
16
Produkt-
Typbezeichnung
Detektionsvermögen für Probekörper 
30 mm
Höhe des Schutzfeldes 
170 mm
Anzahl der Strahlen 
8
Produkt-
Typbezeichnung
Detektionsvermögen für Probekörper 
14 mm
Höhe des Schutzfeldes 
250 mm
Anzahl der Strahlen 
24
Produkt-
Typbezeichnung
Detektionsvermögen für Probekörper 
30 mm
Höhe des Schutzfeldes 
250 mm
Anzahl der Strahlen 
12
Produkt-
Typbezeichnung
Detektionsvermögen für Probekörper 
14 mm
Höhe des Schutzfeldes 
330 mm
Anzahl der Strahlen 
32
Produkt-
Typbezeichnung
Detektionsvermögen für Probekörper 
30 mm
Höhe des Schutzfeldes 
330 mm
Anzahl der Strahlen 
16
Produkt-
Typbezeichnung
Detektionsvermögen für Probekörper 
14 mm
Höhe des Schutzfeldes 
410 mm
Anzahl der Strahlen 
40
Produkt-
Typbezeichnung
Detektionsvermögen für Probekörper 
30 mm
Höhe des Schutzfeldes 
410 mm
Anzahl der Strahlen 
20
Produkt-
Typbezeichnung
Detektionsvermögen für Probekörper 
14 mm
Höhe des Schutzfeldes 
490 mm
Anzahl der Strahlen 
48
Produkt-
Typbezeichnung
Detektionsvermögen für Probekörper 
14 mm
Höhe des Schutzfeldes 
570 mm
Anzahl der Strahlen 
56
Produkt-
Typbezeichnung
Detektionsvermögen für Probekörper 
30 mm
Höhe des Schutzfeldes 
570 mm
Anzahl der Strahlen 
28
Produkt-
Typbezeichnung
Detektionsvermögen für Probekörper 
14 mm
Höhe des Schutzfeldes 
650 mm
Anzahl der Strahlen 
64
Produkt-
Typbezeichnung
Detektionsvermögen für Probekörper 
30 mm
Höhe des Schutzfeldes 
650 mm
Anzahl der Strahlen 
32
Produkt-
Typbezeichnung
Detektionsvermögen für Probekörper 
14 mm
Höhe des Schutzfeldes 
730 mm
Anzahl der Strahlen 
72
Produkt-
Typbezeichnung
Detektionsvermögen für Probekörper 
30 mm
Höhe des Schutzfeldes 
730 mm
Anzahl der Strahlen 
36
Produkt-
Typbezeichnung
Detektionsvermögen für Probekörper 
14 mm
Höhe des Schutzfeldes 
810 mm
Anzahl der Strahlen 
80
Produkt-
Typbezeichnung
Detektionsvermögen für Probekörper 
30 mm
Höhe des Schutzfeldes 
810 mm
Anzahl der Strahlen 
40
Produkt-
Typbezeichnung
Detektionsvermögen für Probekörper 
30 mm
Höhe des Schutzfeldes 
890 mm
Anzahl der Strahlen 
44
Produkt-
Typbezeichnung
Detektionsvermögen für Probekörper 
14 mm
Höhe des Schutzfeldes 
970 mm
Anzahl der Strahlen 
96
Produkt-
Typbezeichnung
Detektionsvermögen für Probekörper 
30 mm
Höhe des Schutzfeldes 
970 mm
Anzahl der Strahlen 
48
Produkt-
Typbezeichnung
Detektionsvermögen für Probekörper 
14 mm
Höhe des Schutzfeldes 
1.050 mm
Anzahl der Strahlen 
104
Produkt-
Typbezeichnung
Detektionsvermögen für Probekörper 
30 mm
Höhe des Schutzfeldes 
1.050 mm
Anzahl der Strahlen 
52
Produkt-
Typbezeichnung
Detektionsvermögen für Probekörper 
14 mm
Höhe des Schutzfeldes 
1.130 mm
Anzahl der Strahlen 
112
Produkt-
Typbezeichnung
Detektionsvermögen für Probekörper 
30 mm
Höhe des Schutzfeldes 
1.130 mm
Anzahl der Strahlen 
56
Produkt-
Typbezeichnung
Detektionsvermögen für Probekörper 
14 mm
Höhe des Schutzfeldes 
1.210 mm
Anzahl der Strahlen 
120
Produkt-
Typbezeichnung
Detektionsvermögen für Probekörper 
30 mm
Höhe des Schutzfeldes 
1.210 mm
Anzahl der Strahlen 
60
Produkt-
Typbezeichnung
Detektionsvermögen für Probekörper 
14 mm
Höhe des Schutzfeldes 
1.290 mm
Anzahl der Strahlen 
128
Produkt-
Typbezeichnung
Detektionsvermögen für Probekörper 
30 mm
Höhe des Schutzfeldes 
1.290 mm
Anzahl der Strahlen 
64
Produkt-
Typbezeichnung
Detektionsvermögen für Probekörper 
14 mm
Höhe des Schutzfeldes 
1.370 mm
Anzahl der Strahlen 
136
Produkt-
Typbezeichnung
Detektionsvermögen für Probekörper 
30 mm
Höhe des Schutzfeldes 
1.370 mm
Anzahl der Strahlen 
68
Produkt-
Typbezeichnung
Detektionsvermögen für Probekörper 
14 mm
Höhe des Schutzfeldes 
1.450 mm
Anzahl der Strahlen 
144
Produkt-
Typbezeichnung
Detektionsvermögen für Probekörper 
30 mm
Höhe des Schutzfeldes 
1.450 mm
Anzahl der Strahlen 
72
Produkt-
Typbezeichnung
Detektionsvermögen für Probekörper 
30 mm
Höhe des Schutzfeldes 
1.610 mm
Anzahl der Strahlen 
80
Produkt-
Typbezeichnung
Detektionsvermögen für Probekörper 
30 mm
Höhe des Schutzfeldes 
1.690 mm
Anzahl der Strahlen 
84
Produkt-
Typbezeichnung
Detektionsvermögen für Probekörper 
30 mm
Höhe des Schutzfeldes 
1.770 mm
Anzahl der Strahlen 
88