SET SL 300-2500

Artikelnummer: 101097820

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • robuste Ausführung
  • 2 Kontakte
  • nachträglich montierbar bei Leimauftragmaschinen, Furnierpressen etc.
  • verschiedene Längen lieferbar

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

SET SL 300-2500

Artikelnummer (Bestellnummer)

101097820

EAN (European Article Number)

4030661268989

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-06-90

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-06-90

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-06-90

ETIM Nummer, Version 7.0

EC002887

ETIM Nummer, Version 6.0

EC002887

Zusatzinformation (Bestelldaten)

Hinweis: Der Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion ist nicht im Lieferumfang enthalten. Folgende Varianten stehen zur Auswahl: 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) T3K 335-11Z-U90 - Metallgehäuse T3K 336-11Z-U90 - Kunststoffgehäuse

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN IEC 60947-5-1

Werkstoff der Rastung

Kunststoff, Thermoplast

Werkstoff der Profilleiste

Aluminium

Werkstoff der Seitenplatte

Aluminium

Bruttogewicht

14.800 g

Mechanische Daten - Abmessungen

Breite

100 mm

Höhe

260 mm

Länge (L1)

2.500 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP67

Umgebungstemperatur, minimum

-20 °C

Umgebungstemperatur, maximum

+55 °C

Lager- und Transporttemperatur, minimum

-20 °C

Lager- und Transporttemperatur, maximum

+70 °C

Elektrische Daten

Schaltelement

siehe Schalterbeschreibung

Schaltprinzip

siehe Schalterbeschreibung

Lieferumfang

Lieferumfang

Klappenprofil

Rastung

Lieferumfang des Montagematerials

Trägerprofil

Seitenplatten

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader


K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 06.12.2022, 00:43