País
Internacional
Alemania
Austria
Brasil (ES)
Brasil (PT)
Bélgica (FR)
Bélgica (NL)
Canadá (EN)
Canadá (FR)
China
Dinamarca
España
Estados Unidos
Finlandia
Francia
India
Italia
Japón
Noruega
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
Suecia
Suiza (DE)
Suiza (FR)
Suiza (IT)
Turquía
Inicio
Empresa
Productos
Servicios
Prensa
Eventos
Contacto
Iniciar sesión
Iniciar sesión
Contraseña olvidada
Registrar
Lista de deseos (0)
Ir a la lista de deseos
Menú principal
Conmutación y control de seguridad
Cortinas y rejillas ópticas de seguridad (AOPD's)
Cortinas ópticas de seguridad
Categorías
Conmutación y control de seguridad
Cortinas y rejillas ópticas de seguridad (AOPD's)
Cortinas ópticas de seguridad
Filtro
Resetear filtro
Alcance, campo de protección, máximo
6.000 mm
7.000 mm
10.000 mm
12.000 mm
18.000 mm
Altura del campo de protección
170 mm
250 mm
330 mm
410 mm
490 mm
570 mm
650 mm
730 mm
810 mm
890 mm
970 mm
1.050 mm
1.130 mm
1.210 mm
1.290 mm
1.370 mm
1.450 mm
1.530 mm
1.610 mm
1.690 mm
1.770 mm
1.850 mm
1.930 mm
Bluetooth
Sí
Cambio en marcha (override)
Sí
Capacidad de detección de detección de varillas de prueba con v = 1,6 m/s
14 mm
30 mm
35 mm
50 mm
Categoría de control según EN 13849
2
4
Codificación de haz
Sí
Conector, emisor
Cable con conector M12, 4-polos
Conector empotrado M12, 4-polos
Conector, receptor
Cable con conector M12, 8-polos
Conector empotrado M12, 12-polos
Conector empotrado M12, 5-polos
Conector empotrado M12, 8-polos
Control de contactores integrado
Sí
Función de supressión
Sí
Función muting
Sí
Posible control por pulsos
Sí
Protección
IP 67 según IEC/EN 60529
IP69K según IEC/EN 60529
Rearme/rearranque manual
Sí
Temperatura ambiente, mínima
-25 °C
-10 °C
Tiempo de reacción, máximo
10 ms
13 ms
15 ms
20 ms
23 ms
25 ms
28 ms
SLC440COM
SLC440
SLC440AS-i
Tipo de seguridad 4 según IEC 61496-1
Con punto de corte incorporado AS-Interface
Altura de campo de protección 170 mm - 1770 mm
Funciones de supresión (blanking) parametrizables
Luz de estado integrada
más
×
SLC440AS-i
Cortinas ópticas de seguridad con interface AS-i Safety at Work
SLC445
SLC240COM
Tipo de seguridad 2 según IEC 61496-1
cómoda parametrización para el usuario sin ayudas adicionales
Concepto de seguridad fiable en caso de interferencias (CME, chispas de soldadura)
Seguridad de proceso con máx. disponibilidad
Utillaje de alineamiento integrado
más
SLC 420
Protección IP67
Tipo de seguridad 4 según IEC 61496-1
Resolución 14, 30 y 50 mm
Altura de campo de protección desde 170 mm … 1770 mm
más
SLC 420 IP 69K
Protección IP69K
Tipo de seguridad 4 según IEC 61496-1
Resolución 14 mm y 30 mm
Altura de campo de protección desde 170 mm … 1450 mm
más
SLC 425I
Protección IP67
Tipo de seguridad 4 según IEC 61496-1
Funciones de "muting" y sobre escribir integradas
1 … 8 Ciclos
más