RS656-Z22-G115
Tuotenumero:
153031645
RS656-Z22-G115
Tuotenumero:
153031645
Tuotekuvaus: RS65(1)-Z22-(2)-(3) |
(1) |
(2) |
(3) |
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
- Muovikotelo
- Köysikatkon tunnistus
- Suojausluokka IP 66, IP 67
- Keskitetyt liitynnät
- mekaaniset kytkentätilan osoitin
- kaksisuuntainen toiminta / maks. vaijeripituus 2 x 100 m
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
RS656-Z22-G115 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
153031645 |
EAN (European Article Number) |
4030661533018 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002033 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002033 |
Hyväksynnät - Standardit
|
IFA cULus CCC EAC |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN 620 EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
Kotelon materiaali |
paineensäätö muovi |
Kannen materiaali |
paineensäätö muovi |
Vaijerin pituus, maksimi |
100 m |
Bruttopaino |
2 775 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Merkkilamppu |
Kyllä |
Apukoskettimien lukumäärä |
2 |
Turvakoskettimien lukumäärä |
2 |
Turvaluokitus
Standardit, määräykset |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Vuosi |
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC) |
100 000 kytkentäalue |
Mekaaniset tiedot
Tunnistuselementti |
Rullavarsi N300 |
Mekaaninen elinikä, minimi |
100 000 kytkentäalue |
Actuation direction |
Toimintasuunta 75° oikealle ja vasemmalle |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapeliohjain |
2 x M25 x 1,5 |
Pistokeliitin |
Jousiliitin |
Kaapelikoko, minimi |
0,5 mm², taipuisa |
Kaapelikoko, maksimi |
2,5 mm², taipuisa |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP66 IP67 |
Ambient temperature |
-40 ... +70 °C |
Protection class |
II |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite |
300 V |
Syöksyjännitekestoisuus |
4 kV |
Saastumisaste standardin IEC/EN 60947-1 mukaan |
3 |
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta |
6 A |
Käyttöluokka AC-15 |
230 VAC |
Käyttöluokka AC-15 |
3 A |
Käyttöluokka DC-13 |
24 VDC |
Käyttöluokka DC-13 |
3 A |
Kytkentäperiaate |
Momenttikosketin |
Koskettimen materiaali, sähköinen |
Hopea |
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt) |
Köysihätäpysäyttimet |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
CCC-sertifiointi
TÜV-serfifiointi
Esite
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Perustuotteen mitat
Perustuotteen mitat
Kokoonpanoesimerkki
EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity |
Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | RS655 / RS656 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Pull-wire emergency stop switch for safety applications (1) optionally with Dupline® or DuplineSafe® input module) |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
1) EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 EN ISO 13850:2015 EN 620:2002 + A1:2010 EN ISO 13849-1:2015 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Shanghai, March 18, 2024 |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 6.9.2024 8.40