RS656-Z22-G115
RS656-Z22-G115
Produkttypebetegnelse: RS65(1)-Z22-(2)-(3) |
(1) | |
5 | Gråt støbegods, lakeret |
6 | tryksættende plastik |
(2) | |
G024 | Indikator lampe 24 VDC, rød |
G115 | Indikator lampe 115 VAC, rød |
G230 | Indikator lampe 230 VAC, rød |
(3) | |
uden | Standardversion (uden Dupline® indgangsmodul) |
DS | Med indbygget Dupline® indgangsmodul |
- Kunstof hus
- Wire overvåget for knæk eller slap
- Beskyttelses klasse IP66, IP67
- central klemme
- mekanisk koblingstilstandsvisning
- Træk fra to sider / wirelængde op til 2 x 100 m
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
RS656-Z22-G115 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
153031645 |
EAN (European Article Number) |
4030661533018 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-12-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002033 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002033 |
Godkendelser - Forskrifter
Godkendelser |
TÜV cULus CCC |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN 620 EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
Materiale til kapsling |
tryksættende plastik |
Materiale til dækslet |
tryksættende plastik |
Længde på wire, maksimum |
100 m |
Bruttovægt |
2.775 g |
Generelle data - egenskaber
Indikatorlampe |
Ja |
Antal hjælpekontakter |
2 |
Antal sikkerhedskontakter |
2 |
Klassifikation
At standardisere, Forskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Brugstid |
20 År |
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC) |
100.000 koblinger |
Mekaniske data
Aktuator |
Rullearm N300 |
Mekanisk levetid, minimum |
100.000 koblinger |
Aktuatorretning |
Hver gang 75° rotering til højre side og venstre side |
Mekaniske data - Tilslutning
Kabelføring |
2 x M25 x 1,5 |
Tilslutning, Stik |
Fjederforbindelse |
Tilslutningskvadrat, minimum |
0,5 mm², fleksibel |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
2,5 mm², fleksibel |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP67 IP66 |
Ambient temperature |
-40 ... +70 °C |
Beskyttelsestal |
II |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
300 V |
Fastsat impulsmodstandsspænding |
4 kV |
Grad af forurening iht. IEC/EN 60947-1 |
3 |
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm |
6 A |
Brugskategori AC-15 |
230 VAC |
Brugskategori AC-15 |
3 A |
Brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Brugskategori DC-13 |
3 A |
Koblingsprincip |
Spring kontakt |
Materiale til kontakterne, elektrisk |
Sølv |
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål) |
Trækwire nødstopsafbrydere |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
CCC-certificering
TÜV-certifikation
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
Montageeksempel
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 08.05.2024 16.23