• Ex-Zone 2 et 22
  • Boîtier plastique
  • Protection antifraude en fonction des besoins par la technologie RFID
  • 3 sens d'actionnement différents
  • Butée de porte avec maintien magnétique
  • Convient aussi pour une connexion en série
  • Ex-Zone 2 et 22
  • Ø M12
  • Boîtier plastique
  • Très grande distance de commutation
  • Permet un jeu mécanique
  • Convient pour l'industrie alimentaire seulement en combinaison avec BP 15 SS
  • pas d"usure mécanique
  • Ex-Zone 2 et 22
  • Boîtier plastique
  • Ø M18
  • Très grande distance de commutation
  • Permet un jeu mécanique
  • Convient pour l'industrie alimentaire seulement en combinaison avec BP 15 SS
  • pas d"usure mécanique
  • Ex-Zone 2 et 22
  • Ø M18
  • Boîtier plastique
  • Système électronique codé sans contact
  • Attaque en oblique possible
  • Répétitivité élevée des points de commutation
  • Longueur max. de la chaîne de capteurs: 200 m
  • Alarme en cas de fonctionnement proche de la limite de la distance de commutation
  • Câblage en série autosurveillé de 16 capteurs
  • 2 sorties de sécurité à commutation p, protégées contre les courts-circuits
  • Ex-Zone 2 et 22
  • Ø M30
  • Boîtier plastique
  • Avec codage
  • Permet un jeu mécanique
  • Convient pour l'industrie alimentaire seulement en combinaison avec BPS 303 SS
  • pas d"usure mécanique
  • Ex-Zone 2 et 22
  • Boîtier plastique
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Installation invisible possible
  • Permet un jeu mécanique
  • pas d"usure mécanique
  • Ex-Zone 2 et 22
  • Boîtier plastique
  • 33 mm x 25 mm x 13 mm
  • Forme compacte
  • Installation invisible possible
  • Permet un jeu mécanique
  • pas d"usure mécanique
  • Ex-Zone 2 et 22
  • boîtier acier inoxydable
  • 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
  • Installation invisible possible
  • Permet un jeu mécanique
  • pas d"usure mécanique
  • Convient pour l'industrie alimentaire
  • Câble de raccordement convenant pour le secteur alimentaire
Cookies / Protection des données
X
Nous respectons votre vie privée
Ce site web utilise des cookies. Pour de plus amples informations à propos des cookies employés, consultez notre Politique de confidentialité. En cliquant sur le bouton « Tout accepter », vous acceptez l’utilisation de tous ces cookies. En cliquant sur le bouton « Accepter sélection », vous acceptez uniquement l’utilisation des cookies aux fins sélectionnées par vos soins.
Votre sélection: