422 Telescoopstoter 2S
- metaalbehuizing
- 1 Contact
- 106 mm x 71 mm x 63 mm (basistoestel)
- Afdichtingsgraad IP65
- Met verhoogde naloop
- Bedienelement met verzonken kogel in rvs
Typebenaming van het product: T(1) 422-(2)Y-(3) |
(1) | |
S | Stoter S |
2S | Telescoopstoter 2S |
R | Rolstoter R |
K | Rolhefboom K |
J | Rolhefboom J |
2C | Vorkhefboom 2C |
L | Roldraaihefboom L |
D | Roldraaihefboom D |
(2) | |
01 | 1 verbreekcontact (NC) |
10 | 1 maakcontact (NO) |
(3) | |
T | Temperatuur- en tropenbestendig model met keramische isolatie van -40 °C … +200 °C |
1276-2 | vergulde contacten |
2186 | Beveiligingsklasse IP66 |
1090 | Zwenkhendelbevestiging van zeewaterbestendig messing. Nominale spanning 500 VAC |
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.