422 Teleskopik mil 2S
- Metal muhafaza
- 1 Kontakt
- 106 mm x 71 mm x 63 mm (temel komponent)
- Koruma sınıfı IP65
- Uzun hareket sonrası ile
- Sabit paslanmaz çelik bilyalı uyarıcı ile uyarıcı kafası
Ürün tip tanımı: T(1) 422-(2)Y-(3) |
(1) | |
S | Piston S |
2S | Teleskopik mil 2S |
R | Makaralı kumanda çubuğu R |
K | Sapmalı makara kolu K |
J | Sapmalı makara kolu J |
2C | Çatal levye 2C |
L | Makara kolu L |
D | Makara kolu D |
(2) | |
01 | 1 Açıcı düzen (NC) |
10 | 1 Normalde açık kontakt (NO) |
(3) | |
T | -40 °C … +200 °C için seramik yalıtımlı sıcaklığa dayanıklı ve tropikal sürüm |
1276-2 | altın kaplamalı kontaktlar |
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.