422 Pistone telescopico 2S
- Custodia di metallo
- 1 Contatto
- 106 mm x 71 mm x 63 mm (disp. di base)
- Grado di protezione IP65
- Con oltrecorsa maggiorata
- Azionatore con sfera di acciao inox inserita
Codice: T(1) 422-(2)Y-(3) |
(1) | |
S | Pistone S |
2S | Pistone telescopico 2S |
R | Pistone a rotella R |
K | Leva con rotella K |
J | Leva con rotella J |
2C | Leva a forcella 2C |
L | Leva oscillante con rotella L |
D | Leva oscillante con rotella D |
(2) | |
01 | 1 contatto d'apertura (NC) |
10 | 1 contatto di chiusura (NO) |
(3) | |
T | Versione resistente a temperatura e condizioni tropicali con isolamento in ceramica, disponibile da -40 °C … +200 °C |
1276-2 | contatti dorati |
2186 | Classe di protezione IP66 |
1090 | Attacco a leva girevole in ottone resistente all'acqua di mare. Tensione nominale 500 VAC |
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.