schmersal_s_icon.png
422 Teleskopnock 2S

422 Teleskopnock 2S

  • metallhus
  • 1 Kontakt
  • 106 mm x 71 mm x 63 mm (standard komponent)
  • Skyddsklass IP65
  • Med stor efterrörelse
  • Aktiverings organ med kulsnäpplås med kula i rostfritt stål
Produktbeteckning:

T(1) 422-(2)Y-(3)


(1)
STryckbult S
2STeleskopnock 2S
RNock med rulle R
KArm med rulle K
JRullarmen J
2CArm med lyra 2C
LArm med rulle L
DRullarm D

(2)
011 brytande kontakt (br)
101 Slutande kontakt (sl)

(3)
TTemperaturresistent i tropikutförande med keramisk isolering, -40 °C … +200 °C
1276-2guldpläterade kontakter
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.