422 加长直杆 2S
- 金属外壳
- 1 触点
- 106 mm x 71 mm x 63 mm (基本结构)
- 防护等级 IP65
- 具有较大后行程
- 操动件带不锈钢钢珠锁定
产品描述: T(1) 422-(2)Y-(3) |
(1) | |
S | 直杆 S |
2S | 加长直杆 2S |
R | 滚轮直杆 R |
K | 偏置滚轮摇臂 K |
J | 偏置滚轮摇臂 J |
2C | 叉杆 2C |
L | 滚轮摇臂 L |
D | 滚轮摇臂 D |
(2) | |
01 | 1 NC 触点 |
10 | 1 NO 触点 |
(3) | |
T | 带陶瓷绝缘的耐温热带版本,适用于-40℃到+200℃环境 |
1276-2 | 镀金触头 |
2186 | 防护等级 IP66 |
1090 | 由耐海水黄铜制成的旋转杆附件 额定电压 500 VAC |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。