422 Pino de pressão telescópico 2S
- Invólucro metálico
- 1 contato
- 106 mm x 71 mm x 63 mm (componente básico)
- Grau de proteção IP65
- Com ampliação do movimento depois de conclusão da operação
- Atuador com esfera de aço inoxidável embutida
Descrição do tipo de produtos: T(1) 422-(2)Y-(3) |
(1) | |
S | Pino de pressão S |
2S | Pino de pressão telescópico 2S |
R | Pino de pressão com roldana R |
K | Alavanca com roldana K |
J | Alavanca com roldana J |
2C | Alavanca de forquilha 2C |
L | Alavanca basculante com roldana L |
D | Alavanca basculante com roldana D |
(2) | |
01 | 1 normalmente fechado (NF) |
10 | 1 contato normalmente aberto (NA) |
(3) | |
T | Disponível em versão resistente a temperaturas e tropicalizado com isolação cerâmica, -40ºC … +200 C |
1276-2 | Contatos dourados |
2186 | Classe de proteção IP66 |
1090 | Alavanca tipo haste de latão resistente à água do mar. Tensão medida 500 VAC |
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.