422 Teleskoparm 2S
- metal hus
- 1 Kontakt
- 106 mm x 71 mm x 63 mm (Grundudstyr)
- Beskyttelses klasse IP65
- med øget hældning
- Aktuator med indbygget kugle af rustfrit stål
Produkttypebetegnelse: T(1) 422-(2)Y-(3) |
(1) | |
S | Stødstang S |
2S | Teleskoparm 2S |
R | Rulletrykstang R |
K | Rullearm udadvent K |
J | Rulle arm udadvendt J |
2C | Gaffelhåndtag 2C |
L | Rullearm L |
D | Rullearm D |
(2) | |
01 | 1 brydekontakt (NC) |
10 | 1 sluttekontakter (NO) |
(3) | |
T | temperatur- og tropefast udførelse med keramisk isolering, fra von -40 °C - +200 °C |
1276-2 | guldbelagte kontakter |
2186 | Beskyttelsesklasse IP66 |
1090 | Drejehåndtag eller svingarm ? af saltvandsbestandig messing. Fastsat spænding 500 VAC |
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.