422 Teleskopnokk 2S
- metallhus
- 1 Kontakt
- 106 mm x 71 mm x 63 mm (grunnleggende komponent)
- Tetthetsgrad IP65
- Med stor etter-reise
- Aktuatorhode med fanget rustfritt stål ball aktuator
Produkt-typebetegnelse: T(1) 422-(2)Y-(3) |
(1) | |
S | Trykkbolt S |
2S | Teleskopnokk 2S |
R | Rulletrykkbolt R |
K | Arm med rulle K |
J | Arm med rulle J |
2C | Gaffelarm med rulle 2C |
L | Arm med rulle L |
D | Arm med rulle D |
(2) | |
01 | 1 NC-kontakter |
10 | 1 NO-kontakter |
(3) | |
T | Temperatur-motstandsdyktig og tropisk versjon med keramisk isolasjon for -40 °C... +200 °C |
1276-2 | gullbelagte kontakter |
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.