422 Pitón telescópico 2S
- Caja metélica
- 1 Contacto
- 106 mm x 71 mm x 63 mm (componente básico)
- Protección IP65
- Gran post-recorrido
- Cabeza de accionamiento con bola cautiva de acero inoxidable
Descripción del tipo de producto: T(1) 422-(2)Y-(3) |
(1) | |
S | Pitón S |
2S | Pitón telescópico 2S |
R | Pitón de rodillo R |
K | Palanca de rodillo K |
J | Palanca de rodillo J |
2C | Palanca ahorquillada 2C |
L | Palanca giratoria de rodillo L |
D | Palanca giratoria de rodillo D |
(2) | |
01 | 1 contacto normalmente cerrado (NC) |
10 | 1 contacto normalmente abierto (NA) |
(3) | |
T | Versión resistente a temperaturas extremas y tropicalizada, con aislamientos cerámicos, para -40 °C … +200 °C |
1276-2 | Contactos dorados |
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.