422 Teleskopowy trzpień naciskowy 2S
- Obudowa metalowa
- 1 Zestyk dwustabilny
- 106 mm x 71 mm x 63 mm (Trzpień z kulką z przodu)
- Klasa ochrony IP65
- Z duzym dobiegiem
- Głowica aktywatora z napędem w formie kulki ze stali nierdzewnej
Oznaczenie typu produktu: T(1) 422-(2)Y-(3) |
(1) | |
S | Trzpień naciskowy S |
2S | Teleskopowy trzpień naciskowy 2S |
R | Trzpień naciskowy z rolką R |
K | Dźwignia najazdowa z rolką K |
J | Dźwignia z rolką J |
2C | Dźwignia widlasta 2C |
L | Dźwignia z rolką L |
D | Dźwignia z rolką D |
(2) | |
01 | 1 zestyk NC |
10 | 1 zestyk NO |
(3) | |
T | Wersja odporna na wysokie temperatury i wersja tropikalna z ceramiczną izolacją do temperatur -40°C … +200°C |
1276-2 | złocone zestyki |
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.