422 テレスコピックプランジャー 2S
- 金属製エンクロージャ
- 1 接点
- 106 mm x 71 mm x 63 mm (基本装置)
- 保護構造 IP65
- 拡大オーバーラン付
- 専属ステンレス鋼ボール付アクチュエータ
製品タイプの説明: T(1) 422-(2)Y-(3) |
(1) | |
S | プランジャー S |
2S | テレスコピックプランジャー 2S |
R | ローラープランジャー R |
K | オフセットローラーレバー K |
J | オフセットローラーレバー J |
2C | フォークレバー 2C |
L | ローラーレバー L |
D | ローラレバー D |
(2) | |
01 | 1 NC接点 |
10 | 1 NO接点 |
(3) | |
T | -40℃〜+200℃のセラミック断熱材を用いた耐熱性熱帯仕様 |
1276-2 | 金メッキ接点 |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。