schmersal_s_icon.png
422 Poussoir téléscopique 2S

422 Poussoir téléscopique 2S

  • Boîtier métallique
  • 1 Contact
  • 106 mm x 71 mm x 63 mm (composant de base)
  • Etanchéité IP65
  • Avec surcourse élevée
  • Actionneur avec bille encastrée en acier inoxydable
Désignation produit:

T(1) 422-(2)Y-(3)


(1)
SPoussoir S
2SPoussoir téléscopique 2S
RPoussoir à galet R
KLevier à galet K
JLevier à galet J
2CLevier rotatif avec lyre 2C
LLevier rotatif à galet L
DTête rotative à levier à galet D

(2)
011 contact NF
101 contact NO

(3)
TVersion hautes températures et tropicalisée avec isolation en céramique de -40°C … +200°C disponible
1276-2contacts dorés
2186Classe de protection IP66
1090Levier antenne en laiton résistant à l'eau de mer. Tension nominale 500 VAC
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.