422 Teleskooppityönnin 2S
- Metallikotelo
- 1 Kosketin
- 106 mm x 71 mm x 63 mm (peruskomponentti)
- Suojausluokka IP65
- Suurella jälkiliikkeellä
- Ohjain ruostumattomalla kuulapäällä
Tuotekuvaus: T(1) 422-(2)Y-(3) |
(1) | |
S | Tappityönnin S |
2S | Teleskooppityönnin 2S |
R | Rullatyönnin R |
K | Rullavipu K |
J | Rullavipu J |
2C | Haarukkavipu 2C |
L | Rullavarsi L |
D | Rullavarsi D |
(2) | |
01 | 1 avautuva kosketin (NC) |
10 | 1 sulkeutuva kosketin (NO) |
(3) | |
T | Laajan lämpötilan malli ja tropiikkiversio keraamisilla eristeillä -40 °C … +200 °C |
1276-2 | kultapinnoitetut koskettimet |
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.