ACTUATOR AZ 15/16-B6 CPL.
Artikelnummer:
101137434
ACTUATOR AZ 15/16-B6 CPL.
Artikelnummer:
101137434
- Voor zeer kleine bedieningsradii via de smalle en brede kant van de bedieningssleutel
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
ACTUATOR AZ 15/16-B6 CPL. |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101137434 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661104706 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Algemene gegevens
Codeerniveau volgens EN ISO 14119 |
gering |
Materiaal van de bedieningssleutel |
Edelstaal (V2A) |
Brutogewicht |
20 g |
Mechanische gegevens
Bedieningsradius, minimum |
25 mm |
Bedieningssleutel |
beweeglijk |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
Draaipunt van het scharnier en bovenkant van de veiligheidsschakelaar plus 11 mm moeten een vlak vormen Bedieningsradius met een zeskantsleutel sleutelmaat 25 mm (a en b) tot minimaal 38 aan de smalle kant en 2,5 mm aan de brede kant van de bedieningssleutel instelbaar (a/b) mm |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets bedieningssleutel
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 8/05/2024 20:10