AV 18

AV 18

  • metaalbehuizing
  • zonder Sluitbeveiliging
  • voor deuren met 1 vleugels
  • voor liftinstallaties zonder personenvervoer
  • Hulpontgrendeling door driekantsleutel M5
Typebenaming van het product:
AV18(1)(2)K(3)U-GB215

(1)
LLinkse uitvoering
Rrechtsuitvoering

(2)
zonderTrekkoord
HHefboom H65
H92Hefboom H92
H105Hefboom H105
BLagerblok/steun B
B2Lagerblok/steun B2

(3)
X11,5X-afmeting van de vergrendelbout = 11,5 mm
X20X-afmeting van de vergrendelbout = 20 mm
X30X-afmeting van de vergrendelbout = 30 mm
X40X-afmeting van de vergrendelbout = 40 mm
X45X-afmeting van de vergrendelbout = 45 mm

Opmerking:
U = afschuining van de vergendeling aan de onderkant
GB215 = bijkomende M8 bevestigingsopeningen aan de voorkant.U = afschuining van de schoot aan de onderkantGB215 = bijkomende M8 bevestigingsopeningen aan de voorkant.

Hiervan afwijkende varianten zijn speciale uitvoeringen. Verkrijgbaar op aanvraag.
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.

AV18RKX45U-GB215

Artikelnummer 103027588

Door locking devices

Naar het artikel

AV18LKX45U-GB215

Artikelnummer 103027660

Door locking devices

Naar het artikel

AV18RKX11.5U-GB215

Artikelnummer 103028161

Door locking devices

Naar het artikel

AV18RKX30U-GB215

Artikelnummer 103028162

Door locking devices

Naar het artikel

AV18RHKX11.5U-GB215

Artikelnummer 103028163

Door locking devices

Naar het artikel

AV18RHKX20U-GB215

Artikelnummer 103028164

Door locking devices

Naar het artikel

AV18RHKX30U-GB215

Artikelnummer 103028165

Door locking devices

Naar het artikel

AV18LKX11.5U-GB215

Artikelnummer 103028166

Door locking devices

Naar het artikel

AV18LKX30U-GB215

Artikelnummer 103028167

Door locking devices

Naar het artikel

AV18LHKX11.5U-GB215

Artikelnummer 103028168

Door locking devices

Naar het artikel

AV18LHKX20U-GB215

Artikelnummer 103028170

Door locking devices

Naar het artikel

AV18LHKX30U-GB215

Artikelnummer 103028171

Door locking devices

Naar het artikel