Voetschakelaar

F 232
- metaalbehuizing
- éénpedalig
- Hoge standvastigheid
- kabelingang M 20 x 1.5
- Lage bedieningshoogte van het pedaal
- Ook als veiligheidsvoetschakelaar verkrijgbaar

2F 232
- metaalbehuizing
- tweepedalig
- 2 kabelingangen M 25 x 1.5
- Hoge standvastigheid
- Lage bedieningshoogte van het pedaal

NKF1
- éénpedalig
- Uitvoering éénpedalig
- Kleine, platte vorm
- Modern symmetrisch design
- met Aansluitkabel, 2 m
- Contactvarianten bestaande uit wissel- of maakcontacten

NKF2
- Uitvoering tweepedalig
- Kleine, platte vorm
- Modern symmetrisch design
- met Aansluitkabel, 2 m
- Contactvarianten bestaande uit wissel- of maakcontacten

NKF3
- Uitvoering driepedalig
- Kleine, platte vorm
- Modern symmetrisch design
- met Aansluitkabel, 2 m
- Contactvarianten bestaande uit wissel- of maakcontacten
Toepassingsgebied:
Voetschakelaars worden in alle machines en installaties gebruikt, waarbij een hand-bediening niet mogelijk is. Hier worden zij gebruikt voor het in- en uitschakelen van arbeids- en productieaflopen.
Naargelang de omgevingsvoorwaarden en de mechanische belasting bestaan er diverse voetschakelaars. De robuuste voetschakelaars worden over het algemeen in de machine- en installatiebouw, bijvoorbeeld aan persen, ponsmachines, buig- en plaatbewerkingsmachines, enz, gebruikt.
Opbouw en werking:
Alle voetschakelaars zijn in meerpedalige uitvoering verkrijgbaar. De voetschakelaaars van de serie 232 zijn met een beschermkap tegen onopzettelijk bedienen beveiligd.
Zij voldoen aan beschermingsgraad IP 65 of 67.
Voetschakelaars worden in alle machines en installaties gebruikt, waarbij een hand-bediening niet mogelijk is. Hier worden zij gebruikt voor het in- en uitschakelen van arbeids- en productieaflopen.
Naargelang de omgevingsvoorwaarden en de mechanische belasting bestaan er diverse voetschakelaars. De robuuste voetschakelaars worden over het algemeen in de machine- en installatiebouw, bijvoorbeeld aan persen, ponsmachines, buig- en plaatbewerkingsmachines, enz, gebruikt.
Opbouw en werking:
Alle voetschakelaars zijn in meerpedalige uitvoering verkrijgbaar. De voetschakelaaars van de serie 232 zijn met een beschermkap tegen onopzettelijk bedienen beveiligd.
Zij voldoen aan beschermingsgraad IP 65 of 67.