ZQ 900 AS
- metaalbehuizing
- éénzijdige werking / kabellengte tot 75 m
- Ontgrendelknop
- Standindicatie
- Robuuste uitvoering
- Verdraaien van het trekoog niet mogelijk
- Externe waterdichte manchet
- kabeltrek- en kabelbreukfunctie
- Geïntegreerde AS-Interface interface
- Geschikt voor AS-i Power24
Typebenaming van het product: ZQ 900 (1)-AS (2) |
(1) | |
ST | Inbouwstekker M12 - kunststof - onder |
STR | Inbouwstekker M12, rechts |
STL | Inbouwstekker M12, links |
FK | Vlakkabelaansluiting, onder |
FKR | Vlakkabelaansluiting, rechts |
FKL | Vlakkabelaansluiting, links |
(2) | |
zonder | zonder noodstopknop |
N | met noodstopknop |
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.