ZQ 900 AS
- Metallgehäuse
- Einseitige Wirkweise / Seillänge bis 75 m
- Entriegelungstaster
- Stellungsanzeige
- robuste Ausführung
- kein Verdrehen der Zugöse möglich
- außenliegende Dichtmanschette
- Seilzug- und Seilrissfunktion
- Integrierte AS-Interface Schnittstelle
- AS-i Power24 geeignet
Produkt-Typbezeichnung: ZQ 900 (1)-AS (2) |
(1) | |
ST | Einbaustecker M12 - Kunsttstoff - unten |
STR | Einbaustecker M12, rechts |
STL | Einbaustecker M12, links |
FK | Flachkabelanschluss, unten |
FKR | Flachkabelanschluss, rechts |
FKL | Flachkabelanschluss, links |
(2) | |
ohne | ohne NOT-HALT-Taster |
N | mit NOT-HALT-Taster |
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.